(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Colectores simplificados
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques colectores (simplificados), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento | |||
Tee | Enchufe | Plato | Adecuado | |||
Tee | Enchufe | |||||
TGMF | TGMSF | Acero bajo en carbón | FCMB270 | Acero al carbono 1025 | Cromato trivalente | 1 MPa≈10 kgf/cm² o menos |
TGMS | TGMSS | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H (número de accesorios) | - | P |
TGMF2 TGMSF1 | - - | 3 2 | - | P35 |
Número de parte | H (Número de accesorios) | Rc (PT) | L | W | B | |||
Tipo | No. | TGMF | TGMS | TGMF | TGMS | |||
TGMF TGMS | 1 | 1 2 3 | 1/8 | 25 | 25 | 34 | 35 | 28 |
2 | 1/4 | 29 | 29.5 | 38 | 39 | 32 | ||
3 | 3/8 | 35 | 36 | 46.5 | 47.5 | 40 |
Número de parte | H (Número de accesorios) | Tono P | Rc (PT) | L | W | B | E | |||||
Tipo | No. | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | |||
TGMSF TGMSS | 1 | 1 2 3 | 35 50 | 1/8 | 19 | 15 | 22 | 23 | 18 | 19 | 25 | 25 |
2 | 1/4 | 22 | 19 | 25 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | |||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 | 24 | 26 | 30 | 25 |
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
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente