(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de terminales: neumáticos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales configurables

Bloques de terminales: neumáticos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales configurables
  • Menor Tiempo de Envío

Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bloques de terminales: neumáticos, salidas de 2 lados, sin entradas, montaje horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
15 cuadrados20 cuadrados25 cuadrados35 cuadrados20 cuadrados25 cuadrados35 cuadrados
-BTANCBTABTANLBTANCPBTAPBTANLPAleación de aluminio-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
BTANSABTANCABTAABTANLABTANCAP--Anodizado claro
 

Especificaciones

Número de parte-R-S-P
TipoCambio de orificio de montajeCircuitos
BTA
BTAP
G-BTAP
T
ZT
ZT
3
4
4
-
-
-
R1
R2
R2
-
-
-
S2
S2
S2

-
-

P50
P50

(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPT, M (grueso)Tono PCantidad de parcelas NNúmero total de subprocesos R y SABEXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosR, SEstándarIncremento configurable de 1 mmM
15 SQ.T (Roscado interno)1M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--0215151557.5M4
Pitch Standard
BTANSA
215-14
326
438
5410
6512
7614
8716
20 SQ.11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--02202020510M5
Pitch Standard
BTANC
BTANCA
Pitch Configurable
BTANCP
BTANCAP
21515~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
25 SQ.NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--022525207.512.5M5
Pitch Standard
BTA
BTAA
Pitch Configurable
BTAP
22520~6014
326
438
5410
625~60512
7614
8716
35 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--023535257.517.5M6
Pitch Standard
BTANL
BTANLA
Pitch Configurable
BTANLP
24035~6014
326
438
5410
6512
7614
8716
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ex: G-BTA ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para R y S, especifique 1, 2, 3, 4, 5, M3, M4, 1 N o 2 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono. [! ] Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos.
[ ! ]Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos. (Excepto 15 y 20 cuadrados)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTA1-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA1-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA1-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA1-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA2-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA2-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA2-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA2-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA3-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA3-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA3-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA3-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA4-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA4-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA4-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA4-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA5-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA5-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA5-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA5-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA6-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA6-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA6-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA6-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA7-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA7-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA7-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA7-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA8-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA8-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA8-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA8-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA1-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA1-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA1-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA1-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA2-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA2-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA2-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA2-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA3-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA3-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA3-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA3-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA4-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA4-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA4-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA4-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA5-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA5-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA5-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA5-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA6-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA6-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA6-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA6-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA7-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA7-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA7-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA7-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo R Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [RM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo S Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [SM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo S Parte Diámetro del hilo Selección NPT [S] Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo R Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [RM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo S Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [SM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo S Parte Diámetro del hilo Selección NPT [S] Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)

Cargando…

Información básica

Fluir Agujero pasante vertical Material A5052 Aplicación Neumático

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm