(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de terminales: neumáticos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables

Bloques de terminales: neumáticos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables
  • Menor Tiempo de Envío

Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bloques de terminales: neumáticos, salidas de 2 lados, sin entradas, montaje vertical / horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
15 cuadrados20 cuadrados25 cuadrados35 cuadrados50 cuadrados20 cuadrados25 cuadrados35 cuadrados50 cuadrados
BTLASBTLACBTLABTLAKBTLALBTLACPBTLAPBTLAKPBTLALPAleación de aluminio-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
-BTLACABTLAA--BTLACAPBTLAAPBTLAAKPBTLALAPAnodizado claro
  

Especificaciones

Número de parte-Q-R-P
TipoCambio de orificio de montajeCircuitos
BTLS
BTLSFLP
BTLA
BTLAP
G-BTLAP

NA
T
ZT
ZT
5
4
4
5
5
-
-
-
-
-
Q3
Q4
Q2
Q2
Q2
-
-
-
-
-
R2
R3
R1
R2
R2

-

-
-

P50

P50
P50




(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPT, M (grueso)Tono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q y RABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosQ, REstándarConfigurable
Incremento de 1 mm
M
15 SQ.T (Roscado interno)1M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--021515157.553.5M4
Pitch Standard
BTLAS
21514
326
438
5410
6512
7614
8716
20 SQ.11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--022020201054M5
Pitch Standard
BTLAC

BTLACA
Pitch Configurable
BTLACP

BTLACAP
21515~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
25 SQ.NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--0225252012.57.57M5
Pitch Standard
BTLA

BTLAA
Pitch Configurable
BTLAP

BTLAAP
22520~6014
326
438
5410
625~60512
7614
8716
35 SQ.11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--0235352017.57.57M5
Pitch Standard
BTLAK

Pitch Configurable
BTLAKP

BTLAAKP
22520~6014
326
438
5410
625~60512
7614
8716
50 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--02505025258.58.5M8
Pitch Standard
BTLAL

Pitch Configurable
BTLALP

BTLALAP
24035~6014
326
438
5410
6512
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BTLA ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para Q y R, especifique 1, 2, 3, 4, 5, M3, M4, 1 N o 2 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos. [! ] Para 15 cuadrados y 20 cuadrados, solo está disponible el orificio roscado.
[ ! ]Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos. (Excepto 15 y 20 cuadrados)
[ ! ]Para Block Square 25 Type, cuando se selecciona 1 y 4 para ambos hilos cónicos en ángulo recto, los hilos macho pueden interferir entre sí. Seleccione Block Square 35 Type en su lugar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTLA1-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA1-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA1-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA1-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA2-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA2-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA2-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA2-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA3-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA3-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA3-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA3-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA4-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA4-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA4-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA4-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA5-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA5-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA5-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA5-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA6-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA6-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA6-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA6-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA7-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA7-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA7-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA7-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLA8-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLA8-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLA8-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLA8-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA1-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA1-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA1-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA1-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA2-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA2-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA2-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA2-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA3-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA3-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA3-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA3-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA4-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA4-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA4-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA4-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA5-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA5-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA5-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA5-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA6-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA6-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA6-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA6-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
BTLAA7-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]
BTLAA7-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]
BTLAA7-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]
BTLAA7-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo Q Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [QM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Pieza Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo R Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [RM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo Q Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [QM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Pieza Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo R Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [RM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)

Cargando…

Información básica

Fluir Tipo de agujero vertical semi-pasante / agujero superior Material A5052 Aplicación Neumático

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm