(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
¡Grandes pedidos de 20 ~ 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Uso | Tipo | [ M ] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | Max. Operando Presión | ||||||
Paso (P) Estándar | Tono (P) Configurable | |||||||||
40 cuadrados | 60 cuadrados | 25 cuadrados | Plaza 30x40 | 50 cuadrados | 40 cuadrados | 60 cuadrados | ||||
Hidráulico | BMTF | BMTFL | - | - | - | - | BMTFLP | Acero bajo en carbón | Cromato trivalente | 20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos |
BMTFM | - | - | - | - | BMTFMP | - | Niquelado electrolítico | |||
BMTFR | BMTFLR | - | - | - | BMTFRP | - | Acero inoxidable 304 | - | ||
BMTFS | - | - | - | - | - | - | Acero inoxidable 316 | - | ||
BMTFC | - | - | - | - | - | - | Latón | - | 1 MPa≈10 kgf/cm² o menos | |
Neumático | - | - | BMTAC | BMTAF | BMTAL | - | - | Aleación de aluminio | - | |
- | - | - | BMTAFA | BMTALA | - | - | Anodizado claro |
Número de parte | - | Q | - | R | - | S | - | G | - | K | - | P | ||||||
Tipo | Cambio de orificio de montaje | Circuitos | ||||||||||||||||
BMTFMP BMTAC G-BMTAC | T T | 2 3 3 | - - - | Q1 QM3 QM3 | - - - | R1 R1 R1 | - - - | S1 S1 S1 | - - - | G2 G1 G1 | - - - | K2 K1 K1 | - | P30 | (Hilo G) |
Número de parte | Rc (PT), NPT, M (grueso) | Tono P | Cantidad de parcelas N | Número total de Q, R, Hilos S, G y K | A | B | E | F | X | Y | Orificio de montaje | |||||
Tipo | Cambio de orificio de montaje | Circuitos | Q, R, S | G, K | Estándar | Incremento configurable de 1 mm | M | |||||||||
Tipo hidráulico 40 SQ. | NA (Mediante) T (Roscado interno) ZT (Taladro avellanado) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | - | - | 0 | 5 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | M6 | |
Pitch Standard BMTF BMTFM BMTFR BMTFS BMTFC | Pitch Configurable BMTFMP BMTFRP | 2 | 40 | 25~50 | 1 | 8 | ||||||||||
3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
4 | 3 | 14 | ||||||||||||||
5 | 4 | 17 | ||||||||||||||
6 | 30~50 | 5 | 20 | |||||||||||||
Tipo hidráulico 60 SQ. | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | - | - | 0 | 5 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.5 | 8 | M8 | ||
Pitch Standard BMTFL BMTFLR | Pitch Configurable BMTFLP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 8 | ||||||||||
3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
4 | 3 | 14 | ||||||||||||||
5 | 4 | 17 | ||||||||||||||
6 | 40~60 | 5 | 20 | |||||||||||||
Neumática 25 SQ. | T (Roscado interno) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | - | - | 0 | 5 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | |
Pitch Standard BMTAC | 2 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||
3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
4 | 3 | 14 | ||||||||||||||
5 | 4 | 17 | ||||||||||||||
6 | 5 | 20 | ||||||||||||||
Neumática 30x40 SQ. | NA (Mediante) T (Roscado interno) ZT (Taladro avellanado) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 5 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Pitch Standard BMTAF BMTAFA | 2 | 30 | 1 | 8 | ||||||||||||
3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
4 | 3 | 14 | ||||||||||||||
5 | 4 | 17 | ||||||||||||||
6 | 5 | 20 | ||||||||||||||
Neumático 50 SQ. | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Pitch Standard BMTAL BMTALA | 2 | 40 | 1 | 8 | ||||||||||||
3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
4 | 3 | 14 | ||||||||||||||
5 | 4 | 17 | ||||||||||||||
6 | 5 | 20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-QM[3,4]-R[1,5]-SM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMTAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMTAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMTAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMTAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-S[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Fluir | Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio en forma de T |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente