(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques colectores: hidráulicos, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables (Números de pieza)

Bloques colectores: hidráulicos, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

¡Grandes pedidos de 20 ~ 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los estándares para el tipo de 40 cuadrados (BMAFA, BMAFMA, BMAFRA, BMAFSA, BMAFCA, BMAFPA) se revisarán a partir de septiembre de 2021.
    Antes de que se revisen las normas, los números de pieza serán BMAF, BMAFM, BMAFR, BMAFS, BMAFC y BMAFP.
    * Después de que se revisen los estándares, la dimensión E cambiará de 20 mm a 25 mm.
    URL del producto para la especificación previa a la revisión: https://mx.misumi-ec.com/en/vona2/detail/110310530549/
TipoMaterialTratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) estándarPaso (P) configurable
25 × 32 m240 metros cuadrados50 metros cuadrados60 metros cuadrados70 metros cuadrados40 metros cuadrados50 metros cuadrados60 metros cuadrados
BMASBMAFABMAFLBMAFLKBMALBMAFPABMAFLPBMAFLKPAcero para estructura generalCromato trivalente20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 o menos
BMAFMABMAFLMBMALMBMAFLMPNiquelado sin electrolítico
BMASRBMAFRABMAFLRSUS304
BMAFSASUS316
BMAFCALatón1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 o menos

Tabla de especificaciones

Número de piezaQRSP  
     
Tipo Cambio de orificio de montaje Numero de circuitos
BMAF
BMAFLP
G-BMAFLP

NA
NA
 4
3
3


Q3
Q3
Q3


R2
R4
R4


S3
S4
S4



P45
P45
 

(hilo G)
Número de piezaRc (PT), selección NPTTono PNúmero de tonos
N
Número total de subprocesos Q, R y SABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeNumero de circuitosQ, R, STipo estándarIncrementos de 1 mm de tipo configurableM
(25 × 32 cuadrados)NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT (Avellanado roscado)


YZ (Escariado lateral)


YN (De lado a través)
11 (1/8)03253220167.57M5
Estándar de paso
BMAS
BMASR
 22516
329
4312
5415
6518
7621
8724
(40 m2)1 03404025207.57M6

Estándar de paso
BMAFA
BMAFMA
BMAFRA
BMAFSA
BMAFCA

(Cambio estándar: dimensión E)

Paso configurable
BMAFPA


 
21 (1/8)4025 a 5016
32 (1/4)29
43 (3/8)312
51 N (NPT1/8)415
62 N (NPT1/4)30 a 50518
73 N (NPT3/8)621
8 724
(50 m2)1 03505030257.58M8
Estándar de paso
BMAFL
BMAFLM
BMAFLR
Paso configurable
BMAFLP
BMAFLMP
22 (1/4)6035 a 6016
33 (3/8)29
44 (1/2)312
56 (3/4)415
6 40 a 60518
(60 m2)1 03606030307.58M8
Estándar de paso
BMAFLK
Paso configurable
BMAFLKP
22 (1/4)6035 a 6016
33 (3/8)29
44 (1/2)312
56 (3/4)415
6 40 a 60518
(70 pies cuadrados)1 03707040351010M8
Estándar de paso
BMAL
BMALM
 26 (3/4)6016
38 (1)29
4 312
Al insertar "G-" antes del número de pieza, el tipo de rosca se puede cambiar a la rosca G (PF) como parte del pedido. (p. ej.: G-BMAF) Para realizar pedidos, consulte el ejemplo de pedido.
Para Q, R y S, especifique 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1 N, 2 N o 3 N indicado antes de (). El circuito único no está disponible para el tipo de paso configurable. SUS316 o latón es para hasta 6 conexiones.
Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para el montaje de los acoplamientos. Cada tipo de circuito de 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio del paso de puerto 2 - 3, y el paso de puerto 5 - 6 de izquierda a derecha.
Para el tipo bloque cuadrado 50, cuando se selecciona 3/4 para ambas roscas cónicas en ángulo recto, las roscas macho cónicas pueden interferir entre sí. Seleccione el tipo bloque cuadrado 60 en su lugar.
Seleccione NA, T o ZT para la forma del orificio de montaje de los tipos de 7 y 8 circuitos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMAFMAT6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFluir Material Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Aplicación Dibujo G Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4 ) 8 (1) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección PT/PF [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo S Parte Diámetro del hilo Selección NPT [S] Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalNiquelado sin electrolítico40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm