(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
¡Grandes pedidos de 20 ~ 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BMAFANA7
Tipo | Material | Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento | |||||||
Paso (P) estándar | Paso (P) configurable | |||||||||
25 × 32 m2 | 40 metros cuadrados | 50 metros cuadrados | 60 metros cuadrados | 70 metros cuadrados | 40 metros cuadrados | 50 metros cuadrados | 60 metros cuadrados | |||
BMAS | BMAFA | BMAFL | BMAFLK | BMAL | BMAFPA | BMAFLP | BMAFLKP | Acero para estructura general | Cromato trivalente | 20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 o menos |
— | BMAFMA | BMAFLM | — | BMALM | — | BMAFLMP | — | Niquelado sin electrolítico | ||
BMASR | BMAFRA | BMAFLR | — | — | — | — | — | SUS304 | — | |
— | BMAFSA | — | — | — | — | — | — | SUS316 | ||
— | BMAFCA | — | — | — | — | — | — | Latón | 1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 o menos |
Número de pieza | — | Q | — | R | — | S | — | P | ||||||
Tipo | Cambio de orificio de montaje | Numero de circuitos | ||||||||||||
BMAF BMAFLP G-BMAFLP | NA NA | 4 3 3 | — — — | Q3 Q3 Q3 | — — — | R2 R4 R4 | — — — | S3 S4 S4 | — — | P45 P45 | (hilo G) |
Número de pieza | Rc (PT), selección NPT | Tono P | Número de tonos N | Número total de subprocesos Q, R y S | A | B | E | F | X | Y | Orificio de montaje | ||||
Tipo | Cambio de orificio de montaje | Numero de circuitos | Q, R, S | Tipo estándar | Incrementos de 1 mm de tipo configurable | M | |||||||||
(25 × 32 cuadrados) | NA (Mediante) T (Roscado interno) ZT (Avellanado roscado) YZ (Escariado lateral) YN (De lado a través) | 1 | 1 (1/8) | — | — | 0 | 3 | 25 | 32 | 20 | 16 | 7.5 | 7 | M5 | |
Estándar de paso BMAS BMASR | 2 | 25 | 1 | 6 | |||||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 | |||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(40 m2) | 1 | — | — | 0 | 3 | 40 | 40 | 25 | 20 | 7.5 | 7 | M6 | |||
Estándar de paso (Cambio estándar: dimensión E) | Paso configurable BMAFPA | 2 | 1 (1/8) | 40 | 25 a 50 | 1 | 6 | ||||||||
3 | 2 (1/4) | 2 | 9 | ||||||||||||
4 | 3 (3/8) | 3 | 12 | ||||||||||||
5 | 1 N (NPT1/8) | 4 | 15 | ||||||||||||
6 | 2 N (NPT1/4) | 30 a 50 | 5 | 18 | |||||||||||
7 | 3 N (NPT3/8) | 6 | 21 | ||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(50 m2) | 1 | — | — | 0 | 3 | 50 | 50 | 30 | 25 | 7.5 | 8 | M8 | |||
Estándar de paso BMAFL BMAFLM BMAFLR | Paso configurable BMAFLP BMAFLMP | 2 | 2 (1/4) | 60 | 35 a 60 | 1 | 6 | ||||||||
3 | 3 (3/8) | 2 | 9 | ||||||||||||
4 | 4 (1/2) | 3 | 12 | ||||||||||||
5 | 6 (3/4) | 4 | 15 | ||||||||||||
6 | 40 a 60 | 5 | 18 | ||||||||||||
(60 m2) | 1 | — | — | 0 | 3 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.5 | 8 | M8 | |||
Estándar de paso BMAFLK | Paso configurable BMAFLKP | 2 | 2 (1/4) | 60 | 35 a 60 | 1 | 6 | ||||||||
3 | 3 (3/8) | 2 | 9 | ||||||||||||
4 | 4 (1/2) | 3 | 12 | ||||||||||||
5 | 6 (3/4) | 4 | 15 | ||||||||||||
6 | 40 a 60 | 5 | 18 | ||||||||||||
(70 pies cuadrados) | 1 | — | — | 0 | 3 | 70 | 70 | 40 | 35 | 10 | 10 | M8 | |||
Estándar de paso BMAL BMALM | 2 | 6 (3/4) | 60 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 8 (1) | 2 | 9 | ||||||||||||
4 | 3 | 12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BMAFANA7 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente