(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE

Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE
  • Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE
  • Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE
  • Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE
  • Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE
  • Sellos internos - borde, elastómero termoplástico, serie TPE
Sellos para remate de borde: Elastómero termoplástico (TPE): Related Image
・Materials
Tipo [M] Material Color
Cuerpo principal Parte de caucho Tira de metal interna
TRS_T Elastómero termoplástico (TPE) Caucho sintético EPDM Aluminio Negro
TRS_SB Hule de silicona Hule de silicona Acero bajo en carbón Negro
TRS_SG Hule de silicona Hule de silicona Acero bajo en carbón Gris

Especificaciones

Número de parte-Posición del caucho-L
TRSCT1.6
TRSCSB3.2
-
X
-
-
L15
L58
Número de partePosición del cauchoLABCWDtRadio mínimo de flexión en mmGrosor de placa aplicable (rango T)
TipoTDirecciones de flexión①Direcciones de flexión②Direcciones de flexión③
TRSAT1.6X
(Línea continua)

Y
(Línea de puntos)
L1~L100
(Incremento de 1 m)
6.014.515.41.69.51.33030301.2~2.4
3.27.614.017.03.22.4~4.0
4.89.213.318.64.84.0~5.0
6.410.812.720.26.45.5~6.4
TRSBT1.66.014.517.01.611.11.53030501.2~2.4
3.27.614.018.63.22.4~4.0
4.89.213.320.24.84.0~5.0
6.410.812.721.86.45.5~6.4
TRSCT1.66.014.521.71.615.92.06060701.2~2.4
3.27.614.023.33.22.4~4.0
4.89.213.324.94.84.0~5.0
6.410.812.726.56.45.5~6.4
TRSDT1.6X (Línea continua)5.49.112.31.67.01.33030-1.2~1.6
TRSASB
TRSASG
3.2-L1~L75
(Incremento de 1 m)
9.613.224.04.610.01.295170501.0~3.2
TRSBSB
TRSBSG
3.29.613.220.04.610.41.25050-1.0~3.2
TRSCSB
TRSCSG
3.29.613.218.54.66.51.25090351.0~3.2
[ ! ]La dimensión L se especifica en incrementos de 1 mm.
[ ! ] El valor mínimo del radio de curvatura es un valor de referencia y no garantizado. (Se aplica a ambas posiciones del caucho X e Y.)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TRSASB3.2-L[1-75/1]
TRSASG3.2-L[1-75/1]
TRSAT1.6-X-L1
TRSAT1.6-X-L2
TRSAT1.6-X-L3
TRSAT1.6-X-L4
TRSAT1.6-X-L5
TRSAT1.6-X-L6
TRSAT1.6-X-L7
TRSAT1.6-X-L8
TRSAT1.6-X-L9
TRSAT1.6-X-L10
TRSAT1.6-X-L11
TRSAT1.6-X-L12
TRSAT1.6-X-L13
TRSAT1.6-X-L14
TRSAT1.6-X-L15
TRSAT1.6-X-L16
TRSAT1.6-X-L17
TRSAT1.6-X-L18
TRSAT1.6-X-L19
TRSAT1.6-X-L20
TRSAT1.6-X-L21
TRSAT1.6-X-L22
TRSAT1.6-X-L23
TRSAT1.6-X-L24
TRSAT1.6-X-L25
TRSAT1.6-X-L26
TRSAT1.6-X-L27
TRSAT1.6-X-L28
TRSAT1.6-X-L29
TRSAT1.6-X-L30
TRSAT1.6-X-L31
TRSAT1.6-X-L32
TRSAT1.6-X-L33
TRSAT1.6-X-L34
TRSAT1.6-X-L35
TRSAT1.6-X-L36
TRSAT1.6-X-L37
TRSAT1.6-X-L38
TRSAT1.6-X-L39
TRSAT1.6-X-L40
TRSAT1.6-X-L41
TRSAT1.6-X-L42
TRSAT1.6-X-L43
TRSAT1.6-X-L44
TRSAT1.6-X-L45
TRSAT1.6-X-L46
TRSAT1.6-X-L47
TRSAT1.6-X-L48
TRSAT1.6-X-L49
TRSAT1.6-X-L50
TRSAT1.6-X-L51
TRSAT1.6-X-L52
TRSAT1.6-X-L53
TRSAT1.6-X-L54
TRSAT1.6-X-L55
TRSAT1.6-X-L56
TRSAT1.6-X-L57
TRSAT1.6-X-L58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Color Espesor T
(mm)
Longitud total L
(m)
Posición del caucho Goma OD D
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hule de siliconaNegro3.21 ~ 75-10.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hule de siliconaGris3.21 ~ 75-10.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.61X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.62X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.63X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.64X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.65X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.66X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.67X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.68X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.69X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.610X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.611X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.612X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.613X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.614X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.615X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.616X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.617X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.618X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.619X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.620X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.621X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.622X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.623X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.624X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.625X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.626X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.627X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.628X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.629X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.630X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.631X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.632X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.633X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.634X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.635X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.636X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.637X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.638X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.639X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.640X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.641X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.642X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.643X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.644X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.645X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.646X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.647X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.648X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.649X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.650X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.651X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.652X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.653X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.654X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.655X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.656X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.657X (línea continua)9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elastomero termoplásticoNegro1.658X (línea continua)9.5

Cargando…

Ejemplo

Sellos para remate de borde: Elastómero termoplástico (TPE): Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico