(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cubre los bordes afilados de una hoja de metal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | |
Cuerpo principal | Tira de metal interna | |
TR_T | Elastómero termoplástico (TPE) | Aluminio |
TRCS | Hule de silicona | Acero bajo en carbón |
Número de parte | - | Color - Patrón | - | L |
TRCT3.2 | - | B-5 | - | L6 |
Artículo | TPE | Hule de silicona |
Gravedad específica | 0.95 | 1.2 |
Resistencia al calor | +135°C | +200°C |
Baja temperatura. Resistencia | -60°C | -60°C |
Conjunto de compresión | 15~25% | 16% |
Número de parte | Color - Patrón | L | A | B | W | t | Radio mínimo de flexión en mm | Grosor de placa aplicable (rango T) | |||
Tipo | T | Direcciones de flexión① | Direcciones de flexión② | Direcciones de flexión③ | |||||||
TRAT | 0.4 | B-5 | L1~L100 (Incremento de 1 m) | 4.4 | 9.7 | 0.4 | 1.9 | 30 | 30 | 20 | 0.3~0.8 |
0.8 | 4.8 | 9.5 | 0.8 | 0.7~1.2 | |||||||
1.6 | 5.6 | 9.1 | 1.6 | 1.2~1.6 | |||||||
2.4 | 6.4 | 8.9 | 2.4 | 2.0~2.4 | |||||||
TRBT | 0.8 | B-5 W-5 | 5.6 | 11.3 | 0.8 | 2.3 | 40 | 40 | 20 | 0.6~1.2 | |
1.6 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 1.2~2.0 | |||||||
2.4 | 7.2 | 11.0 | 2.4 | 2.0~3.0 | |||||||
3.2 | 8.0 | 10.6 | 3.2 | 2.6~3.2 | |||||||
TRCT | 1.6 | 6.0 | 14.5 | 1.6 | 2.2 | 30 | 30 | 30 | 1.2~2.4 | ||
3.2 | 7.6 | 14.0 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.3 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.7 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRDT | 3.2 | 7.8 | 19.0 | 3.2 | 2.3 | 50 | 50 | 50 | 2.3~4.0 | ||
6.4 | 11.0 | 17.5 | 6.4 | 6.0~7.0 | |||||||
8.0 | 12.6 | 16.7 | 8.0 | 7.0~8.5 | |||||||
9.5 | 14.1 | 15.9 | 9.5 | 9.0~9.5 | |||||||
12.7 | 17.3 | 14.6 | 12.7 | 12.0~12.7 | |||||||
TRCS | 3.2 | G-6 B-6 | L1~L75 (Incremento de 1 m) | 9.6 | 13.2 | 4.6 | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 1.0~3.2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
[1-75/1m Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente