(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales de protección de seguridad: cubiertas de esquina para bordes, 20 mm de ancho

Materiales de protección de seguridad: cubiertas de esquina para bordes, 20 mm de ancho

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Cubiertas de protección destinadas a garantizar la seguridad del trabajo.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Materiales de protección de seguridad - Cubiertas de esquinas, para bordes: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[H] Dureza
Cuerpo principalParte adhesiva
PRGLSCaucho de etileno (caucho sintético EPDM)Acrílico
Adhesivo
Shore A60
PRGLF, PRGLFG, PRGLFC, PRGLFCGEspuma de caucho sintético EPDMShore A20
[ ! ]Se puede fijar en secciones anguladas de 90 °.
[ ! ]Se aplica adhesivo en la superficie interior.

Especificaciones

Número de parte-L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM
-
-
-
100
100
100
■ Cubiertas de esquina de 20 mm de ancho
Número de parteL Peso (g)
Tipo
PRGLS10014
50070
1000140
1500210
2000280
PRGLF
PRGLFG
10010
50050
1000100
1500150
2000200
■ Para esquinas
Número de parte
PRGLFC
PRGLFCG

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRGLF-100
PRGLF-1000
PRGLF-1500
PRGLF-2000
PRGLF-500
PRGLFC
PRGLFCG
PRGLFG-100
PRGLFG-1000
PRGLFG-1500
PRGLFG-2000
PRGLFG-500
PRGLS-100
PRGLS-1000
PRGLS-1500
PRGLS-2000
PRGLS-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Tipo Lugares de uso Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDM-Tipo suave-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDM-Tipo suave-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDM-Tipo suave-1500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDM-Tipo suave-2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDM-Tipo suave-500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDM-Tipo suavePara esquinas-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDMGris claroTipo suavePara esquinas-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDMGris claroTipo suave-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDMGris claroTipo suave-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDMGris claroTipo suave-1500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDMGris claroTipo suave-2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Espuma de caucho sintético EPDMGris claroTipo suave-500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)NegroTipo de goma-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)NegroTipo de goma-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)NegroTipo de goma-1500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)NegroTipo de goma-2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)NegroTipo de goma-500
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Tipo Lugares de uso Longitud L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Materiales de protección de seguridad - Cubiertas de esquinas, para bordes: Imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm