(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Se agrega el tipo maquinado de agujeros. Adecuado para su uso en lugares donde no se pueden usar adhesivos o donde sea necesaria la estanqueidad de montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L |
PRGDSY | - | 100 |
Número de parte | - | L | - | H | - | F | - | P |
PRGDMY | - | 1000 | - | 5H | - | F100 | - | P150 |
Número de parte | - | L | - | H | - | F | - | P |
PRGDMY | - | 1000 | - | 5H | - | F100 | - | P150 |
Número de parte | L (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Peso (g) |
Tipo | |||||||||||
Tipo compacto PRGDS (negro) PRGDSY (Raya) | 100 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 19 |
500 | 95 | ||||||||||
1000 | 190 | ||||||||||
1500 | 285 | ||||||||||
2000 | 380 | ||||||||||
Tipo estándar PRGDM (negro) PRGDMG (Gris) PRGDMY (Raya) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 44 |
500 | 220 | ||||||||||
1000 | 440 | ||||||||||
1500 | 660 | ||||||||||
2000 | 880 |
Número de parte | L (mm) | H confirmable (número de agujeros) | F Configurable (incremento de 10 mm) | P configurable (incremento de 50 mm) |
Tipo | ||||
PRGDS | 500 | 1~5 | F≥20 | P≥100 |
PRGDSY | 1000 | 1~10 | ||
PRGDM | 1500 | 1~15 | ||
PRGDMY | 2000 | 1~20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PRGDM-100 |
PRGDM-1000 |
PRGDM-1000-1H-F[20-980/10]-P0 |
PRGDM-1000-2H-F[20-880/10]-P[100-950/50] |
PRGDM-1000-3H-F[20-780/10]-P[100-450/50] |
PRGDM-1000-4H-F[20-680/10]-P[100-300/50] |
PRGDM-1000-5H-F[20-580/10]-P[100-200/50] |
PRGDM-1000-6H-F[20-480/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-1000-7H-F[20-380/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-1000-8H-F[20-280/10]-P100 |
PRGDM-1000-9H-F[20-180/10]-P100 |
PRGDM-1000-10H-F[20-80/10]-P100 |
PRGDM-1500 |
PRGDM-1500-1H-F[20-1480/10]-P0 |
PRGDM-1500-2H-F[20-1380/10]-P[100-1450/50] |
PRGDM-1500-3H-F[20-1280/10]-P[100-700/50] |
PRGDM-1500-4H-F[20-1180/10]-P[100-450/50] |
PRGDM-1500-5H-F[20-1080/10]-P[100-350/50] |
PRGDM-1500-6H-F[20-980/10]-P[100-250/50] |
PRGDM-1500-7H-F[20-880/10]-P[100-200/50] |
PRGDM-1500-8H-F[20-780/10]-P[100-200/50] |
PRGDM-1500-9H-F[20-680/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-1500-10H-F[20-580/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-1500-11H-F[20-480/10]-P100 |
PRGDM-1500-12H-F[20-380/10]-P100 |
PRGDM-1500-13H-F[20-280/10]-P100 |
PRGDM-1500-14H-F[20-180/10]-P100 |
PRGDM-1500-15H-F[20-80/10]-P100 |
PRGDM-2000 |
PRGDM-2000-1H-F[20-1980/10]-P0 |
PRGDM-2000-2H-F[20-1880/10]-P[100-1950/50] |
PRGDM-2000-3H-F[20-1780/10]-P[100-900/50] |
PRGDM-2000-4H-F[20-1680/10]-P[100-650/50] |
PRGDM-2000-5H-F[20-1580/10]-P[100-450/50] |
PRGDM-2000-6H-F[20-1480/10]-P[100-350/50] |
PRGDM-2000-7H-F[20-1380/10]-P[100-300/50] |
PRGDM-2000-8H-F[20-1280/10]-P[100-250/50] |
PRGDM-2000-9H-F[20-1180/10]-P[100-200/50] |
PRGDM-2000-10H-F[20-1080/10]-P[100-200/50] |
PRGDM-2000-11H-F[20-980/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-2000-12H-F[20-880/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-2000-13H-F[20-780/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-2000-14H-F[20-680/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-2000-15H-F[20-580/10]-P100 |
PRGDM-2000-16H-F[20-480/10]-P100 |
PRGDM-2000-17H-F[20-380/10]-P100 |
PRGDM-2000-18H-F[20-280/10]-P100 |
PRGDM-2000-19H-F[20-180/10]-P100 |
PRGDM-2000-20H-F[20-80/10]-P100 |
PRGDM-500 |
PRGDM-500-1H-F[20-480/10]-P0 |
PRGDM-500-2H-F[20-380/10]-P[100-450/50] |
PRGDM-500-3H-F[20-280/10]-P[100-200/50] |
PRGDM-500-4H-F[20-180/10]-P[100-150/50] |
PRGDM-500-5H-F[20-80/10]-P100 |
PRGDMG-100 |
PRGDMG-1000 |
PRGDMG-1500 |
PRGDMG-2000 |
PRGDMG-500 |
Cargando…
Material | Caucho de etileno (caucho sintético EPDM) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente