(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinta de lámina de cobre

Cinta de lámina de cobre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Es utilizable en una amplia gama de aplicaciones para asegurar la electroconductividad de los equipos y contiene el adhesivo conductor.

Cinta de lámina de cobre: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: cobre
Parte adhesiva: adhesivos conductores

Especificaciones

Número de parte
ECTP50
■ Característica
· Utilizable en una amplia gama de aplicaciones para asegurar la electroconductividad de los equipos.
· Se utiliza adhesivo electroconductor con resistencia eléctrica de 160 mΩ/4 cm².
■ Valor característico
ArtículoUnidadValor
Resistencia eléctrica de la capa adhesivamΩ/4 cm²160
independienteN/cm39.2
Resistencia adhesiva (para acero inoxidable, resistencia al pelado de 180 grados)gf/20 mm700
Alargamiento%-
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos.
Número de parte L
[ ! ](Metro)
T (mm)
TipoW (mm)
ECTP50100.08
[ ! ]La dimensión L es en metros.
[ ! ]Despegue el papel de respaldo para adherirlo a un objeto. Limpie la superficie de contacto del aceite y el polvo.
[ ! ]Se puede cortar con un cuchillo utilitario.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ECTP50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Cobre Con o sin adhesivo Con adhesivo Tipo Cinta conductora de lámina de cobre
T(mm) 0.08 Ancho W(mm) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ECTP50 de la serie Cinta de lámina de cobre.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm