(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de gel de radiación de calor

Hojas de gel de radiación de calor

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se puede utilizar entre la fuente generadora de calor y el disipador / recinto de calor.

  • Componentes inCAD
Hojas de gel de radiación de calor: imagen relacionada
[ ! ]Penetración: JIS K2207 Ver >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Penetración
HTCH(Alta conducción térmica)Silicona50

Especificaciones

Número de parte-A-B
HTCH0.5-300-190
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
HTCH0.5
1
2
10~35010~350
[ ! ]A≥B

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTCH0.5-[10-350/1]-[10-350/1]
HTCH1-[10-350/1]-[10-350/1]
HTCH2-[10-350/1]-[10-350/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.510 ~ 35010 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10110 ~ 35010 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10210 ~ 35010 ~ 350

Cargando…

  1. 1

Más información

■Cómo usar
① Despegue lentamente un lado del papel de respaldo.
② Péguelo con cuidado en la parte generadora de calor para que las burbujas de aire no queden atrapadas. Luego retire el resto del papel de respaldo.
③ Péguelo con cuidado para que no entren burbujas de aire entre el gel de radiación de calor y la parte generadora de calor.

Ejemplo

Hojas de gel de radiación de calor: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico