(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aisladores de vibraciones de caucho: un extremo roscado, una placa de tope en un extremo

Aisladores de vibraciones de caucho: un extremo roscado, una placa de tope en un extremo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Gomas antivibraciones
· Dureza (costa a30): 60
· Color: Negro
· Tipo goma antivibración: Redondo
· Material absorbente de vibraciones: Caucho natural

  • Componentes inCAD
Soportes de goma antivibración: un extremo roscado, una placa de tope final: imagen relacionada
· Materiales
■ Roscado y roscado
Tipo[M] Material[H] Dureza[ A ] Accesorios
Cuerpo principalGuarnición de metal
BGONACaucho naturalAcero
(Cromato trivalente)
Shore A60Tuerca, arandela de resorte
1 pieza cada uno
■ Roscado y montaje en placa
Tipo[M] Material[H] Dureza
Cuerpo principalGuarnición de metal
BGONPCaucho naturalAcero
(Cromato trivalente)
Shore A60

Especificaciones

Número de parte
BGONA15150
Número de parteD1D2H1H2t1SM
(Rosca gruesa)
2W1xW2hPDirección ZDirección X Carga admisible N {kgf}Relación de rigidez KX/KZ
TipoNo.Carga admisible N {kgf}Carga estándar N {kgf}Constante de resorte N/mm {kgf/cm}
(Shore A60)
- Roscado y roscado -
BGONA

- Roscado y montaje en placa -
BGONP
1216012101612.0 2.0 121154.5---110 {11}30~78 {3~8}62 {63}25 {2.5}0.20 
1515015121511.0 1512160 {16}59~130 {6~13}110 {110}34 {3.5}0.24 
201502015136549x20736280 {29}98~160 {10~16}180 {180}69 {7}0.18 
202002016.0 180 {18}59~98 {6~10}88 {90}49 {5}0.22 
2518025201813.4 2.3 1816656x2542580 {59}147~280 {15~29}220 {220}98 {10}0.19 
252702722.4 310 {32}88~160 {9~16}110 {110}59 {6}0.22 
3018030251813.4 242087.262x30481700 {170}415~830 {43~85}610 {620}250 {25}0.15 
302602621.4 760 {77}196~370 {20~38}180 {180}150 {15}0.22 
35260353069x359531100 {110}275~550 {28~56}250 {260}260 {27}0.24 
4025040342520.4 302576x40601420 {145}363~700 {37~71}340 {350}320 {33}0.23 
[ ! ]La constante del resorte en la dirección X se calcula mediante (constante del resorte en la dirección Z x relación de rigidez).
[ ! ]Métodos de selección, métodos de montaje, propiedades, precauciones >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGONA12160
BGONA15150
BGONA20150
BGONA20200
BGONA25180
BGONA25270
BGONA30180
BGONA30260
BGONA35260
BGONA40250
BGONP20150
BGONP20200
BGONP25180
BGONP25270
BGONP30180
BGONP30260
BGONP35260
BGONP40250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Carga aplicada
(N)
O.D. D
(φ)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado56230~781216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado511059~1301515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado618098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado68859~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado6220147~2802518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado611088~1602527
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Roscados, tipo de tapón roscado8610415~8303018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado8180196~3703026
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Roscados, tipo de tapón roscado8250275~5503526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscados, tipo de tapón roscado8340363~7004025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Roscado, Tipo de tapón de placa618098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa68859~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa6220147~2802518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa611088~1602527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa8610415~8303018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa8180196~3703026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa8250275~5503526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Roscado, Tipo de tapón de placa8340363~7004025

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes de goma antivibración: un extremo roscado, una placa de tope final: imagen relacionada
Soportes de goma antivibración: un extremo roscado, una placa de tope final: imagen relacionada

Ejemplo

Soportes de goma antivibración: un extremo roscado, una placa de tope final: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cauchos antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Resistencia al clima / Resistencia al agua
Dureza(Shore A30) 60 Tipo de goma antivibración Tipo redondo Material Caucho natural
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::60 Color del cuerpo Negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm