(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Topes de uretano/goma con punta redonda.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de orificio pasante | Sin tipo de orificio | [ M ] Material | [H] Dureza | Color |
UTRS | CXTRS | Tipo éter Poliuretano | Shore A95 | Color natural |
UTRH | CXTRH | Shore A90 | ||
UTRM | CXTRM | Tipo éster Poliuretano | Shore A70 | |
UTRL | CXTRL | Shore A50 | ||
UBFN | CXBFN | Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR) | Shore A70 | Negro |
UBFS | CXBFS | Hule de silicona | Shore A70 | Gris claro |
UBFU | CXBFU | Caucho de baja elasticidad (HANENITE® GP-35LE) | Orilla A35 | Negro |
UBFF | CXBFF | Caucho fluorado | Shore A80 | Negro |
Número de parte | - | D | - | L | - | V | - | VL |
UTRS | - | D20 | - | L40 | - | V10 | - | VL30 |
CXBFU | - | D10 | - | L15 |
Número de parte | - | D | - | A | - | L | - | C | - | V | - | VL |
UTTS | - | D15 | - | A13 | - | L15 | - | C10 | - | V5 | - | VL10 |
CXTTH | - | D20 | - | A14 | - | L30 | - | C15 |
V | Tolerancia |
30 o menos | ±0.2 |
31~46 | ±0.5 |
L | V |
L≤30 | V≤D-4 |
L>30 | V≤D-6 |
Número de parte (por multiplicador de material) | Incremento de 1 mm | ||||||
D | L | Tipo de orificio pasante | |||||
V | VL | ||||||
Tipo de orificio pasante | Sin tipo de orificio | 6~15 | 10~50 (L≥D/2) | 2~11 | 5~50 (VL=L) o (VL≤L-D/2) | ||
(Shore A95) | UTRS | CXTRS | (x1.4) | 16~20 | 4~16 | ||
(Shore A90) | UTRH | CXTRH | (x1.0) | 21~30 | 6~26 | ||
(Shore A70) | UTRM | CXTRM | (x1.2) | 31~40 | 6~36 | ||
(Shore A50) | UTRL | CXTRL | (x1.4) | 41~50 | 6~46 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | |||||
D | L | Tipo de orificio pasante | ||||
V | VL | |||||
Tipo de orificio pasante | Sin tipo de orificio | 6~15 | 10~30 (L≥D/2) | 2~11 | 5~30 (VL=L) o (VL≤L-D/2) | |
(Caucho nitrilo) | UBFN | CXBFN | 16~25 | 7~21 | ||
Tipo de orificio pasante | Sin tipo de orificio | 6~15 | 2~11 | |||
(Caucho de silicona) | UBFS | CXBFS | 16~25 | 7~21 | ||
Tipo de orificio pasante | Sin tipo de orificio | 6~15 | 2~11 | |||
(Caucho de baja elasticidad) | UBFU | CXBFU | ||||
Tipo de orificio pasante | Sin tipo de orificio | 6~15 | 2~11 | |||
(Caucho fluorado) | UBFF | CXBFF |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CXBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1] |
CXBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1] |
CXBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1] |
CXBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1] |
CXTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
UBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1] |
UBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1] |
UBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1] |
UBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1] |
UTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Punta esférica, punta cónica | Espesor T(pulgada) | 1 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente