(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los collares con parachoques de uretano con barreno ya están disponibles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
AZC | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
AZM | Niquelado electrolítico | |
AZS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
AZC4A |
Número de parte | d | D | H | T | L | h | |
Tipo | No. | ||||||
AZC AZM AZS | 3 | 3.5 | 5.5 | 5 | 2 | 7 | 7.5 |
4 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | ||||
4A | 7 | 9 | |||||
5 | 5.5 | 8 | 10 | ||||
6 | 6.6 | 9 | 8 | 10 | 12 | ||
8 | 9 | 11.5 | 14.5 | ||||
8A | 6 | 8 | |||||
10 | 11 | 14 | 10 | 3 | 13 | 17 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AZC3 |
AZC4 |
AZC4A |
AZC5 |
AZC6 |
AZC8 |
AZC8A |
AZC10 |
AZM3 |
AZM4 |
AZM4A |
AZM5 |
AZM6 |
AZM8 |
AZM8A |
AZS3 |
AZS4 |
AZS4A |
AZS5 |
AZS6 |
AZS8 |
AZS8A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente