(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas y topes: caucho de elastómero termoplástico (TPE)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPE Bumbers: imagen relacionada
· Materiales
ArandelasConfigurable
Tipo
Amortiguar
Tipo
[M] Material[H] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivo
WTPEWTPEAFWTPEARBXTPOlefina tipo TPEShore A65Gris

Especificaciones

TPE Bumbers: imagen relacionada
■ Tipo estándar de arandelas TPE (sin adhesivo, adhesivo)
Número de parteVT
TipoD
Sin adhesivo
WTPE

Adhesivo
WTPEA
62            13 
8234          13 
10 3456        135
12  4568       135
15  456810      135
20   5681012      35
25   56810121620    35
30   56810121620    35
35     81012162025    5
40     8101216202530   5
50     8101216202530   5
60       121620253040  5
■ TPE Tipo arandelas configurables
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoDVT
FWTPEA6~150 (sin orificio)
2~39
(V≤D−6)
1

3

5
16~30
31~45
46~600 (sin orificio)
10~70
(V≤D−6)
61~80
81~1000 (sin orificio)
20~80
(V≤D−6)
■ Tipo de parachoques TPE
Número de parteL
Incremento de 1 mm
VPernos Aplicables
TipoD
Tipo de orificio pasante
RBXTP
1510~507M4
2010M6
3016M10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWTPEA-D[6-100/1]-V0-T[1,​3,​5]
FWTPEA-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1,​3,​5]
WTPE6-2-[1,​3,​5]
WTPE8-[2,​3,​4]-[1,​3,​5]
WTPE10-[3,​4,​5,​6]-[1,​3,​5]
WTPE12-[4,​5,​6,​8]-[1,​3,​5]
WTPE15-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​3,​5]
WTPE20-[5,​6,​8,​10,​12]-[3,​5]
WTPE25-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-[3,​5]
WTPE30-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-[3,​5]
WTPE35-[8,​10,​12,​16,​20,​25]-5
WTPE40-[8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-5
WTPE50-[8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-5
WTPE60-[12,​16,​20,​25,​30,​40]-5
WTPEA6-2-[1,​3,​5]
WTPEA8-[2,​3,​4]-[1,​3,​5]
WTPEA10-[3,​4,​5,​6]-[1,​3,​5]
WTPEA12-[4,​5,​6,​8]-[1,​3,​5]
WTPEA15-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​3,​5]
WTPEA20-[5,​6,​8,​10,​12]-[3,​5]
WTPEA25-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-[3,​5]
WTPEA30-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-[3,​5]
WTPEA35-[8,​10,​12,​16,​20,​25]-5
WTPEA40-[8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-5
WTPEA50-[8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-5
WTPEA60-[12,​16,​20,​25,​30,​40]-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Tipo O.D. D
(φ)
Con o sin sellos Diámetro del agujero V
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Tipo configurable6 ~ 100Sin sello01 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Tipo configurable6 ~ 100Sin sello2 ~ 801 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Tipo estándar6Sin sello21 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Tipo estándar8Sin sello2 ~ 41 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Tipo estándar10Sin sello3 ~ 61 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Tipo estándar12Sin sello4 ~ 81 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Tipo estándar15Sin sello4 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Tipo estándar20Sin sello5 ~ 123 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Tipo estándar25Sin sello5 ~ 203 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Tipo estándar30Sin sello5 ~ 203 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Tipo estándar35Sin sello8 ~ 255
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Tipo estándar40Sin sello8 ~ 305
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Tipo estándar50Sin sello8 ~ 305
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Tipo estándar60Sin sello12 ~ 405
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Tipo estándar6Con sello21 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Tipo estándar8Con sello2 ~ 41 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Tipo estándar10Con sello3 ~ 61 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Tipo estándar12Con sello4 ~ 81 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Tipo estándar15Con sello4 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

-20Tipo estándar20Con sello5 ~ 123 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Tipo estándar25Con sello5 ~ 203 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Tipo estándar30Con sello5 ~ 203 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Tipo estándar35Con sello8 ~ 255
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Tipo estándar40Con sello8 ~ 305
1 Pieza(s)

10 Días o más

-50Tipo estándar50Con sello8 ~ 305
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Tipo estándar60Con sello12 ~ 405
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Tipo O.D. D
(φ)
Con o sin sellos Diámetro del agujero V
(mm)
T
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

TPE Bumbers: imagen relacionada
■ Características de TPE
TPO (olefina termoplástica): un segmento suave de caucho sintético EPDM se dispersa finamente en un segmento duro PP (polipropileno).
Elastómero termoplástico de baja densidad (1 o menos) y que ahorra peso.
Se destaca en propiedades eléctricas (más de mil veces de resistividad de volumen específico en comparación con los cauchos NBR), que es una característica del tipo Olefin.
Sobresale en resistencia química a ácidos o álcalis.
La alta fluidez sobresale los trabajos de moldeo, las propiedades de baja emisión de partículas y baja son efectivas para el reciclaje.

Información básica

A Arandelas Material general Caucho Dureza, general Medio (Softbol)
Material, detalle Olefina tipo TPE Dureza (Shore, Asker) Shore A65 Espesor T(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico