(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: uretano, escariado (Números de pieza)

Parachoques: uretano, escariado
  • Descuento por volumen

El collar es seleccionable para que coincida con el tamaño del orificio escariado. Los uretanos resistentes a la abrasión están disponibles con una resistencia a la abrasión 2.5 veces mayor que en los uretanos estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques de uretano: contrahuecos: Related Image
[ ! ]Los collares se pueden pedir por separado >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoSolo uretanoCon collar[M] Material[H] DurezaColor
(Óxido negro)Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
L seleccionableAZXSKAZXSCAZXSMAZXSSUretano general
(Éter poliuretano)
Shore A95Color natural
AZXHKAZXHCAZXHMAZXHSShore A90
AZXMKAZXMCAZXMMAZXMSUretano general
(Éster poliuretano)
Shore A70
AZXLKAZXLCAZXLMAZXLSShore A50
AZEXHKAZEXHC--Uretano resistente a la abrasiónShore A90Marrón oscuro
AZEXMKAZEXMC--Shore A70
AZXHHKAZXHHC--Uretano resistente al calorShore A90Marrón
L configurableAZXSAZCSAZCS-MAZCS-SUretano general
(Éter poliuretano)
Shore A95Color natural
AZXHAZCHAZCH-MAZCH-SShore A90
AZXMAZCMAZCM-MAZCM-SUretano general
(Éster poliuretano)
Shore A70
AZXLAZCLAZCL-MAZCL-SShore A50

Especificaciones

Número de parte-L-M-H1
AZXMC25
AZXL50
AZCM40
-
-
-
20
96
70
-
-
-
M6
M10
M10
-20
Tolerancia H 1 , H 2
Tolerancia D
H1, H2Tolerancia
30 o menos±0.2
31~±0.5
D
Tolerancia
40 o menos
±0.2
DTolerancia
50±0.3
60
80±0.4
100
■ L seleccionable
Número de parteLMSolo uretano
H1
Con collar
H2Collar
No.
TipoD
1212M35-
15121553
Sin collar Con collar1520M44
Solo uretano(Óxido negro)Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 304202025774A
2025M55
AZXSKAZXSCAZXSMAZXSS(Estándar: Shore A95)252025M6886
AZXHKAZXHCAZXHMAZXHS(Estándar: Shore A90)2025M868A
AZXMKAZXMCAZXMMAZXMS(Estándar: Shore A70)30202530M61086
AZXLKAZXLCAZXLMAZXLS(Estándar: Shore A50)253040M88
AZEXHKAZEXHC(Resistente a la abrasión Shore A90)403040M10121010
AZEXMKAZEXMC(Resistente a la abrasión Shore A70)304050M1212
AZXHHKAZXHHC(Resistente al calor Shore A90)503040M101510
4050M1212
603040M1010
4050M1212
■ L configurable
Número de parteL (incremento de 1 mm)MH1
Incremento de 1 mm
H2
Seleccionable
TipoDSolo uretanoCon collar
1515~8025~80M3 M45≤H1 <L5 (M3) 7 (M4)
Sin collarCon collar20M4 M57 (M4 M5)
Solo uretano(Óxido negro)Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 30425M6
M8
8 (M6 M8)
30
AZXSAZCSAZCS-MAZCS-S(Estándar: Shore A95)4025~15030~150M10
M12
10 (M10 M12)
AZXHAZCHAZCH-MAZCH-S(Estándar: Shore A90)50
AZXMAZCMAZCM-MAZCM-S(Estándar: Shore A70)60
AZXLAZCLAZCL-MAZCL-S(Estándar: Shore A50)8025~20040~200M12
M16
10 (M12)
15 (M16)
100

D
15
20
25
30
40
50
60
80
100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AZXSM60-40-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable [M] Material del collar Tratamiento de superficie de cuello H1
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)60[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95604010Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Contrapesada Material general Uretano Espesor T(pulgada) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AZXSM60-40-M10 de la serie Parachoques: uretano, escariado.

Products like this...

Número de Parte
AZEXHC15-20-M4
AZEXHC20-20-M4
AZEXHC20-20-M5
AZXSM60-40-M12
AZXSM60-50-M12
AZXSS15-12-M3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable [M] Material del collar Tratamiento de superficie de cuello H1
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)15Uretano resistente a la abrasiónShore A9015204Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)20Uretano resistente a la abrasiónShore A9020204Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)20Uretano resistente a la abrasiónShore A9020205Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)60[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95604012Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)60[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95605012Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9515123Acero inoxidable 304No provisto--

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm