(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El collar es seleccionable para que coincida con el tamaño del orificio escariado. Los uretanos resistentes a la abrasión están disponibles con una resistencia a la abrasión 2.5 veces mayor que en los uretanos estándar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AZXHC30-30-M8
Tipo | Solo uretano | Con collar | [M] Material | [H] Dureza | Color | ||
(Óxido negro) | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 304 | |||||
L seleccionable | AZXSK | AZXSC | AZXSM | AZXSS | Uretano general (Éter poliuretano) | Shore A95 | Color natural |
AZXHK | AZXHC | AZXHM | AZXHS | Shore A90 | |||
AZXMK | AZXMC | AZXMM | AZXMS | Uretano general (Éster poliuretano) | Shore A70 | ||
AZXLK | AZXLC | AZXLM | AZXLS | Shore A50 | |||
AZEXHK | AZEXHC | - | - | Uretano resistente a la abrasión | Shore A90 | Marrón oscuro | |
AZEXMK | AZEXMC | - | - | Shore A70 | |||
AZXHHK | AZXHHC | - | - | Uretano resistente al calor | Shore A90 | Marrón | |
L configurable | AZXS | AZCS | AZCS-M | AZCS-S | Uretano general (Éter poliuretano) | Shore A95 | Color natural |
AZXH | AZCH | AZCH-M | AZCH-S | Shore A90 | |||
AZXM | AZCM | AZCM-M | AZCM-S | Uretano general (Éster poliuretano) | Shore A70 | ||
AZXL | AZCL | AZCL-M | AZCL-S | Shore A50 |
Número de parte | - | L | - | M | - | H1 |
AZXMC25 AZXL50 AZCM40 | - - - | 20 96 70 | - - - | M6 M10 M10 | - | 20 |
H1, H2 | Tolerancia |
30 o menos | ±0.2 |
31~ | ±0.5 |
D | Tolerancia |
40 o menos | ±0.2 |
D | Tolerancia |
50 | ±0.3 |
60 | |
80 | ±0.4 |
100 |
■ L seleccionable | |||||||||||||||||||
Número de parte | L | M | Solo uretano H1 | Con collar | |||||||||||||||
H2 | Collar No. | ||||||||||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||||
12 | 12 | M3 | 5 | - | |||||||||||||||
15 | 12 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||
Sin collar | Con collar | 15 | 20 | M4 | 4 | ||||||||||||||
Solo uretano | (Óxido negro) | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 304 | 20 | 20 | 25 | 7 | 7 | 4A | ||||||||||
20 | 25 | M5 | 5 | ||||||||||||||||
AZXSK | AZXSC | AZXSM | AZXSS | (Estándar: Shore A95) | 25 | 20 | 25 | M6 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
AZXHK | AZXHC | AZXHM | AZXHS | (Estándar: Shore A90) | 20 | 25 | M8 | 6 | 8A | ||||||||||
AZXMK | AZXMC | AZXMM | AZXMS | (Estándar: Shore A70) | 30 | 20 | 25 | 30 | M6 | 10 | 8 | 6 | |||||||
AZXLK | AZXLC | AZXLM | AZXLS | (Estándar: Shore A50) | 25 | 30 | 40 | M8 | 8 | ||||||||||
AZEXHK | AZEXHC | (Resistente a la abrasión Shore A90) | 40 | 30 | 40 | M10 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
AZEXMK | AZEXMC | (Resistente a la abrasión Shore A70) | 30 | 40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||
AZXHHK | AZXHHC | (Resistente al calor Shore A90) | 50 | 30 | 40 | M10 | 15 | 10 | |||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||||||
60 | 30 | 40 | M10 | 10 | |||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 |
■ L configurable | |||||||||||||
Número de parte | L (incremento de 1 mm) | M | H1 Incremento de 1 mm | H2 Seleccionable | |||||||||
Tipo | D | Solo uretano | Con collar | ||||||||||
15 | 15~80 | 25~80 | M3 M4 | 5≤H1 <L | 5 (M3) 7 (M4) | ||||||||
Sin collar | Con collar | 20 | M4 M5 | 7 (M4 M5) | |||||||||
Solo uretano | (Óxido negro) | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 304 | 25 | M6 M8 | 8 (M6 M8) | |||||||
30 | |||||||||||||
AZXS | AZCS | AZCS-M | AZCS-S | (Estándar: Shore A95) | 40 | 25~150 | 30~150 | M10 M12 | 10 (M10 M12) | ||||
AZXH | AZCH | AZCH-M | AZCH-S | (Estándar: Shore A90) | 50 | ||||||||
AZXM | AZCM | AZCM-M | AZCM-S | (Estándar: Shore A70) | 60 | ||||||||
AZXL | AZCL | AZCL-M | AZCL-S | (Estándar: Shore A50) | 80 | 25~200 | 40~200 | M12 M16 | 10 (M12) 15 (M16) | ||||
100 |
D |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
80 |
100 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AZXHC30-30-M8 |
Cargando…
A | Contrapesada | Material general | Uretano | Espesor T(pulgada) | 1 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AZXHC30-30-M8 de la serie Parachoques: uretano, escariado.
Número de Parte |
---|
AZEXHC15-20-M4 |
AZEXHC20-20-M4 |
AZEXHC20-20-M5 |
AZXHC30-40-M8 |
AZXHC40-30-M10 |
AZXHC40-30-M12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente