(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Arandelas
· Material: Uretano
· Espesor T (pulgada): 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UAWM8-3-2
Tipo | Grado estándar | Grado de precisión | [M] Material | [H] Dureza | Foto N.º, Color |
Estándar | URWS | UAWS | Uretano general (Éter poliuretano) |
Shore A95 | ①Color natural |
URWH | UAWH | Shore A90 | |||
URWM | UAWM | Uretano general (Éster poliuretano) |
Shore A70 | ||
URWL | - | Shore A50 | |||
URHWH | Uretano resistente al calor | Shore A90 | ③Marrón | ||
UREWH | Uretano resistente a la abrasión | Shore A90 | ④Marrón oscuro | ||
UREWM | Shore A70 | ||||
Configurable | URFS | UAFSN | Uretano general (Éter poliuretano) |
Shore A95 | ①Color natural |
URFH | UAFH | Shore A90 | |||
URFM | UAFM | Uretano general (Éster poliuretano) |
Shore A70 | ||
URFL | - | Shore A50 | |||
URFY | Shore A30 | ||||
URFHE | Poliuretano antiestático | Shore A90 | ②Gris | ||
URFME | Shore A70 | ||||
URFLE | Shore A50 | ||||
URHFH | Uretano resistente al calor | Shore A90 | ③Marrón | ||
VULFH | Uretano súper resistente a la abrasión Vulkollan ® | Shore A92 | ⑤Beige | ||
VULFM | Shore A68 | ||||
UREFH | Uretano resistente a la abrasión | Shore A90 | ④Marrón oscuro | ||
UREFM | Shore A70 | ||||
URCES | Uretano Cerámico | Shore A95 | ②Gris | ||
URCEH | Shore A90 | ||||
URCEM | Shore A70 |
Número de parte | - | V | - | T |
URWL20 | - | 10 | - | 5 |
Número de parte | - | D | - | V | - | T |
URFM URFH |
- - |
D19 D35 |
- - |
V3 V18 |
- - |
T4.5 T8.0 |
Resistividad específica de volumen | 2.1x10 8 Ω · cm |
Resistividad de superficie | 4.0x109Ω |
Número de parte | V | T | ||||||||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||
Grado estándar | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
URWS | (Estándar: Shore A95) | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
URWH | (Estándar: Shore A90) | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
URWM | (Estándar: Shore A70) | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
URWL | (Estándar: Shore A50) | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
URHWH | (Resistente al calor: Shore A90) | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
UREWH | (Resistente a la abrasión: Shore A90) | 25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
UREWM | (Resistente a la abrasión: Shore A70) | 30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
Grado estándar | 35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||
UAWS | (Estándar: Shore A95) | 40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
UAWH | (Estándar: Shore A90) | 50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
UAWM | (Estándar: Shore A70) | 60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 |
Número de parte | D | V | T | |||
Tipo | Incremento de 1 mm | Incremento de 1 mm | Incremento de 0.5 mm | |||
Grado estándar | 6~15 | 0 (sin orificio) 2~41 (V≤D-4) |
1.0~ 5.0 | |||
URFS | (Uretano general, Shore A95) | URHFH | (Uretano resistente al calor, Shore A90) | 5.5~10.0 | ||
URFH | (Uretano general, Shore A90) | VULFH | (Vulkollan®, Shore A92) | 16~30 | 1.0~ 5.0 | |
URFM | (Uretano general, Shore A70) | VULFM | (Vulkollan®, Shore A68) | 5.5~10.0 | ||
URFL | (Uretano general, Shore A50) | UREFH | (Uretano resistente a la abrasión, Shore A90) | 31~45 | 1.0~ 5.0 | |
URFY | (Uretano general, Shore A30) | UREFM | (Uretano resistente a la abrasión, Shore A70) | 5.5~10.0 | ||
URFHE | (Poliuretano antiestático, Shore A90) | URCES | (Uretano cerámico, Shore A95) | 46~60 | 0 (sin orificio) 10~70 (V≤D-4) |
1.0~ 5.0 |
URFME | (Poliuretano antiestático, Shore A70) | URCEH | (Uretano cerámico, Shore A90) | 5.5~10.0 | ||
URFLE | (Poliuretano antiestático, Shore A50) | URCEM | (Uretano cerámico, Shore A70) | 61~80 | 1.0~ 5.0 | |
Grado de precisión | 5.5~10.0 | |||||
UAFSN | (Uretano general, Shore A95) | 81~100 | 0 (sin orificio) 20~80 (V≤D-4) |
1.0~ 5.0 | ||
UAFH | (Uretano general, Shore A90) | |||||
UAFM | (Uretano general, Shore A70) | 5.5~10.0 | ||||
[ ! ]Cuando V = 0, no hay agujero. [! ] Vulkollan ® está disponible para T = 3.0 o más grande. [! ] Para el uretano cerámico, T = 5.0 o más. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UAWM8-3-2 |
Cargando…
A | Arandelas | Material general | Uretano | Espesor T(pulgada) | 1 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UAWM8-3-2 de la serie Arandelas - uretano.
Número de Parte |
---|
UAWH10-3-5 |
UAWH10-4-1 |
UAWH10-4-2 |
UAWM8-3-3 |
UAWM8-4-1 |
UAWM8-4-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente