(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas - uretano (Números de pieza)

Arandelas - uretano
  • Descuento por volumen

· Forma: Arandelas
· Material: Uretano
· Espesor T (pulgada): 1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de uretano: imagen relacionada
Tipo Grado estándar Grado de precisión [M] Material [H] Dureza Foto N.º, Color
Estándar URWS UAWS Uretano general
(Éter poliuretano)
Shore A95 ①Color natural
URWH UAWH Shore A90
URWM UAWM Uretano general
(Éster poliuretano)
Shore A70
URWL - Shore A50
URHWH Uretano resistente al calor Shore A90 ③Marrón
UREWH Uretano resistente a la abrasión Shore A90 ④Marrón oscuro
UREWM Shore A70
Configurable URFS UAFSN Uretano general
(Éter poliuretano)
Shore A95 ①Color natural
URFH UAFH Shore A90
URFM UAFM Uretano general
(Éster poliuretano)
Shore A70
URFL - Shore A50
URFY Shore A30
URFHE Poliuretano antiestático Shore A90 ②Gris
URFME Shore A70
URFLE Shore A50
URHFH Uretano resistente al calor Shore A90 ③Marrón
VULFH Uretano súper resistente a la abrasión Vulkollan ® Shore A92 ⑤Beige
VULFM Shore A68
UREFH Uretano resistente a la abrasión Shore A90 ④Marrón oscuro
UREFM Shore A70
URCES Uretano Cerámico Shore A95 ②Gris
URCEH Shore A90
URCEM Shore A70
[ ! ]For features of Ceramic Urethane, see >> Click here.
[ ! ]Urethane turns yellow by aging, but physical property or characteristics remain unchanged. For Yellow Discoloration of Urethane, see >> Click here.
[ ! ]Depending on the production lot, the side face may show marks from machining.

Especificaciones

■Standard
Número de parte - V - T
URWL20 - 10 - 5
■Configurable
Número de parte - D - V - T
URFM
URFH
-
-
D19
D35
-
-
V3
V18
-
-
T4.5
T8.0
■Characteristic Values of Antistatic Urethane
Resistividad específica de volumen 2.1x10 8 Ω · cm
Resistividad de superficie 4.0x109
(Conditions: Temperature 30°C Humidity 60%)
[ ! ]All other properties are equal to those of urethane of the same hardness.
■Standard
Número de parte V T
Tipo D
Grado estándar 6 2                         1 2 3    
URWS (Estándar: Shore A95) 8 2 3 4                     1 2 3    
URWH (Estándar: Shore A90) 10   3 4 5 6                 1 2 3 5  
URWM (Estándar: Shore A70) 12     4 5 6 8               1 2 3 5  
URWL (Estándar: Shore A50) 15     4 5 6 8 10             1 2 3 5  
URHWH (Resistente al calor: Shore A90) 20       5 6 8 10 12               3 5 10
UREWH (Resistente a la abrasión: Shore A90) 25       5 6 8 10 12 16 20           3 5 10
UREWM (Resistente a la abrasión: Shore A70) 30       5 6 8 10 12 16 20           3 5 10
Grado estándar 35           8 10 12 16 20 25           5 10
UAWS (Estándar: Shore A95) 40           8 10 12 16 20 25 30         5 10
UAWH (Estándar: Shore A90) 50           8 10 12 16 20 25 30         5 10
UAWM (Estándar: Shore A70) 60               12 16 20 25 30 40       5 10
■Configurable
Número de parte D V T
Tipo Incremento de 1 mm Incremento de 1 mm Incremento de 0.5 mm
Grado estándar 6~15 0 (sin orificio)
2~41
(V≤D-4)
1.0~ 5.0
URFS (Uretano general, Shore A95) URHFH (Uretano resistente al calor, Shore A90) 5.5~10.0
URFH (Uretano general, Shore A90) VULFH (Vulkollan®, Shore A92) 16~30 1.0~ 5.0
URFM (Uretano general, Shore A70) VULFM (Vulkollan®, Shore A68) 5.5~10.0
URFL (Uretano general, Shore A50) UREFH (Uretano resistente a la abrasión, Shore A90) 31~45 1.0~ 5.0
URFY (Uretano general, Shore A30) UREFM (Uretano resistente a la abrasión, Shore A70) 5.5~10.0
URFHE (Poliuretano antiestático, Shore A90) URCES (Uretano cerámico, Shore A95) 46~60 0 (sin orificio)
10~70
(V≤D-4)
1.0~ 5.0
URFME (Poliuretano antiestático, Shore A70) URCEH (Uretano cerámico, Shore A90) 5.5~10.0
URFLE (Poliuretano antiestático, Shore A50) URCEM (Uretano cerámico, Shore A70) 61~80 1.0~ 5.0
Grado de precisión 5.5~10.0
UAFSN (Uretano general, Shore A95)     81~100 0 (sin orificio)
20~80
(V≤D-4)
1.0~ 5.0
UAFH (Uretano general, Shore A90)    
UAFM (Uretano general, Shore A70)     5.5~10.0
       
[ ! ]Cuando V = 0, no hay agujero. [! ] Vulkollan ® está disponible para T = 3.0 o más grande. [! ] Para el uretano cerámico, T = 5.0 o más.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UAWH10-3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Precisión Tipo O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(mm)
#2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1033-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas de uretano: imagen relacionada
 

Información básica

A Arandelas Material general Uretano Espesor T(pulgada) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UAWH10-3-3 de la serie Arandelas - uretano.

Products like this...

Número de Parte
UAWH10-3-1
UAWH10-3-2
UAWH10-3-5
UAWH10-4-1
UAWH10-4-2
UAWH10-4-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Precisión Tipo O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(mm)
#2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1031-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1032-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1035-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1041-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Duro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo configurable1043-