(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puerto de observación - juego completo

Puerto de observación - juego completo

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conjunto completa un puerto de observación de vidrio redondo.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Conjunto de puertos de observación - Tipo estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de parteABCDEF
[M] BridaJunta tóricaPlatos redondos de vidrioEmpaques de gomaCubierta de la bridaTornillo
Tipo estándarGLSETNAcero inoxidable 304Caucho nitriloVidrio reforzadoCaucho nitriloAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304
(Nueces, arandelas)
4 juegos
Tipo resistente al calor
(Vidrio tolerable hasta 230°C)
GLSETFFlúorVidrio resistente al calorFlúor

Especificaciones

Número de parte
GLSETF65
Número de parteABCDEF
TipoNo.BridaJunta tóricaVasoEmpaques de gomaCubierta de la bridaTornillo
haga clic aquíJISWdohaga clic aquíD-V-Thaga clic aquí
Tipo estándar
GLSETN
50GLFBE50V40439.5 GLMK-50-350-35-1GLFCE50M6-30
65GLFBE65V5554.5 GLMK-65-365-50-1GLFCE65M6-30
95GLFBE95V8584.0 GLMK-95-595-80-1GLFCE95M6-30
130GLFBE130V120119.0 GLMK-130-8130-115-1GLFCE130M8-40
Tipo resistente al calor
GLSETF
50GLFBE50V4039.5 GLMH-50-3.350-35-1GLFCE50M6-30
65GLFBE65V5554.5 GLMH-65-3.365-50-1GLFCE65M6-30
95GLFBE95V8584.0 GLMH-95-595-80-1GLFCE95M6-30
130GLFBE130V120119.0 GLMH-130-10130-115-1GLFCE130AM8-40

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLSETF50
GLSETF65
GLSETF95
GLSETF130
GLSETN50
GLSETN65
GLSETN95
GLSETN130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Diámetro nominal de vidrio aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo a prueba de calor50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo a prueba de calor65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo a prueba de calor95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo a prueba de calor130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo estándar50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo estándar65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo estándar95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo estándar130
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Diámetro nominal de vidrio aplicable
(φ)

Cargando…

  1. 1

Más información

Conjunto de puertos de observación - Tipo estándar: imagen relacionada
■ Instalación
Usar como soldado a una tubería.
Para el diámetro de tubería compatible, consulte las especificaciones. lista de bridas para
Placas de vidrio redondas GLFBE en >> Haga clic aquí .

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm