(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores - ajustables, tornillo de bloqueo

Amortiguadores - ajustables, tornillo de bloqueo
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Dimensión de carrera S (mm): 6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -5:: 70
· Ciclo máximo de funcionamiento (ciclo/minuto): 60
· Estructura: Compacto ajustable

Amortiguadores - Compacto: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: SUMA
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MAMS2006
MAMKS2508
Número de parteDiametro de hiloCarreraMáx. Energía absorbida (E')Masa equivalente máxima (me')
(kg)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Máx. Valor de arrastre
(N)
(L1)(L2)d1fB (llaves planas)T
TipoNo.MxPSpor impacto (J)por minuto (J)
MAMS1406M14x1.563.510080152,000 41 8 4219.6(17)6
1606M16x1.54.8130120202,700 520(19)
2006M20x1.57.82006016.73,920 43 6 61.527.7(24)8
2506M25x1.511.73009019.65,880 837(32)10
2706M27x1.515.635012022.67,840

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAMS1606
MAMS2006
MAMS2506
MAMS2706
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Energía absorbida
(J)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.816120270020130M16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.82060392016.7200M20X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.72590588019.6300M25X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.627120784022.6350M27X1.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Compacto Ajustable Formato de orificio Orificio cónico
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Acero al carbono (SUM en JIS) Carrera(mm) 6
Max. Velocidad de colisión(Sra) 1 Min. Velocidad de colisión(Sra) 0.3 Max. Ciclo operativo(ciclo / min) 60
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm