(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de compresión - alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable]

Resortes de compresión - alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable]
  • Descuento por volumen

· Material: Cable de acero inoxidable

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Resortes de compresión: alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable]: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 constante de resorte ± 10%

Especificaciones

Número de pieza
UY4-25
UR13-60
UF8-70
■ UV: Fmáx. (Deflexión permitida) = LxFa%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UV3-50.151.13.50.18{0.018}70
100.182.570.35{0.036}
150.182.510.50.53{0.054}
200.203.3140.70{0.071}
250.236.217.50.88{0.089}
300.236.2211.05{0.107}
UV4-50.181.23.50.18{0.018}
100.201.770.35{0.036}
150.233.010.50.53{0.054}
200.233.0140.70{0.071}
250.264.917.50.88{0.089}
300.264.9211.05{0.107}
UV5-50.201.23.50.18{0.018}
100.231.870.35{0.036}
150.262.910.50.53{0.054}
200.294.5140.70{0.071}
250.294.517.50.88{0.089}
300.294.5211.05{0.107}
UV6-100.262.070.35{0.036}
150.303.310.50.53{0.054}
200.303.3140.70{0.071}
250.356.517.50.88{0.089}
300.356.5211.05{0.107}
350.356.524.51.23{0.125}
400.356.5281.40{0.143}
UV8-100.301.970.35{0.036}
150.353.210.50.53{0.054}
200.353.2140.70{0.071}
250.405.617.50.88{0.089}
300.405.6211.05{0.107}
350.405.624.51.23{0.125}
400.459.3281.40{0.143}
450.459.331.51.58{0.161}
500.459.3351.75{0.179}
■ UY: Fmáx. (Deflexión permitida) = LxFa%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UY2-50.131.530.15{0.015}60
100.131.560.29{0.03}
150.152.790.44{0.045}
200.152.7120.59{0.06}
250.186.3150.74{0.075}
300.186.3180.88{0.09}
UY3-50.160.923.750.37{0.0375}75
100.227.50.74{0.075}
150.233.4511.251.10{0.1125}
200.233.45151.47{0.15}
250.266.24151.47{0.15}60
300.266.24181.77{0.18}
UY4-50.21.053.750.37{0.0375}75
100.231.847.50.74{0.075}
150.262.8611.251.10{0.1125}
200.294.64151.47{0.15}
250.35.418.751.84{0.1875}
300.35.422.52.26{0.23}
UY5-50.231.153.750.37{0.0375}75
100.261.827.50.74{0.075}
150.33.1511.251.10{0.1125}
200.33.15151.47{0.15}
250.324.1618.751.84{0.1875}
300.324.1622.52.26{0.23}
350.35626.252.55{0.26}
400.356302.94{0.3}
UY6-50.261.243.50.34{0.035}70
100.32.17.50.74{0.075}75
150.322.6411.251.10{0.1125}
200.353.85151.47{0.15}
250.385.3218.751.84{0.1875}
300.46.822.52.21{0.225}
350.46.826.252.55{0.26}
400.46.8302.94{0.3}
UY8-100.352.197.50.74{0.075}75
150.43.411.251.10{0.1125}
200.43.4151.47{0.15}
250.455.418.751.84{0.1875}
300.455.422.52.21{0.225}
350.58.326.252.55{0.26}
400.58.3302.94{0.3}
450.58.333.753.33{0.34}
500.5512.7353.43{0.35}70
UY10-100.53.2561.18{0.12}60
150.53.2511.252.21{0.225}75
200.554.4152.94{0.3}
250.554.418.753.68{0.375}
300.66.1522.54.41{0.45}
350.66.326.255.10{0.52}
400.66.3305.88{0.6}
450.658.4533.756.62{0.675}
500.658.4537.57.35{0.75}
UY12-150.553.311.252.206{0.225}75
200.553.3152.942{0.3}
250.64.218.753.68{0.375}
300.655.5322.54.41{0.45}
350.655.5326.255.15{0.525}
400.77.35305.88{0.6}
450.77.3533.756.62{0.675}
500.77.3537.57.35{0.75}
600.813.6458.83{0.9}
 700.813.652.510.30{1.05}
 800.813.66011.77{1.2}
UY13-150.63.7510.52.06{0.21}70
200.63.75152.94{0.3}75
250.654.918.753.68{0.375}
300.654.922.54.41{0.45}
350.76.326.255.15{0.525}
400.758.25305.88{0.6}
450.758.2533.756.62{0.675}
500.811.237.57.35{0.75}
600.811.2458.83{0.9}
 700.8514.4552.510.30{1.05}
 800.8514.456011.77{1.2}
UY16-150.74.291.77{0.18}60
200.74.2152.94{0.3}75
250.74.218.753.68{0.375}
300.755.4422.54.41{0.45}
350.86.826.255.15{0.525}
400.86.8305.88{0.6}
450.858.533.756.62{0.675}
500.910.837.57.35{0.75}
600.910.8458.83{0.9}
7011752.510.30{1.05}
801176011.77{1.2}
UY20-200.95.4123.53{0.36}60
250.95.418.755.49{0.56}75
300.95.422.56.62{0.675}
3517.526.257.65{0.78}
4017.5308.83{0.9}
4517.533.759.90{1.01}
501.11137.511.03{1.125}
601.1114513.24{1.35}
701.215.652.515.45{1.58}
801.215.66017.65{1.8}
[ ! ] Ambos extremos de los resortes tipo UV, UY no están rectificados.
[!] Los valores de longitud continua se proporcionan solo a modo de referencia. Puede haber algunas variaciones dependiendo del lote.
[ ! ]Frecuencia de operación: un millón de veces
■ UR: Fmáx. (Deflexión permitida) = LxFa%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UR2-50.182.02.50.49{0.05}50
100.182.050.98{0.1}
150.236.07.51.5{0.15}
200.236.0102.0{0.2}
250.2611.212.52.5{0.25}
300.2611.2152.9{0.3}
UR3-50.231.630.9{0.09}60
100.252.161.8{0.18}
150.34.592.6{0.27}
200.34.5123.5{0.36}
250.326.4154.4{0.45}
300.326.4185.3{0.54}
350.359.8216.2{0.63}
400.359.8247.1{0.72}
UR4-50.261.430.9{0.09}60
100.29261.8{0.18}
150.32392.6{0.27}
200.386.1123.5{0.36}
250.386.1154.4{0.45}
300.408185.3{0.54}
350.408216.2{0.63}
400.4514.4247.1{0.72}
450.4514.4277.9{0.81}
500.4514.4308.8{0.9}
600.5233610.6{1.08}
UR5-50.31.6530.9{0.09}60
100.352.7161.8{0.18}
150.383.6192.6{0.27}
200.383.61123.5{0.36}
250.457.43154.4{0.45}
300.457.43185.3{0.54}
350.512.25216.2{0.63}
400.512.25247.1{0.72}
450.512.25277.9{0.81}
500.5519.53308.8{0.9}
600.5519.533610.6{1.08}
UR6-50.321.530.9{0.09}60
100.4361.8{0.18}
150.4392.6{0.27}
200.57123.5{0.36}
250.57154.4{0.45}
300.57185.3{0.54}
350.5511216.2{0.63}
400.5511247.1{0.72}
450.617.4277.9{0.81}
500.617.4308.8{0.9}
600.6523.43610.6{1.08}
700.6523.44212.4{1.26}
UR8-100.452.661.8{0.18}60
150.53.692.6{0.27}
200.53.6123.5{0.36}
250.555.9154.4{0.45}
300.6510.4185.3{0.54}
350.6510.4216.2{0.63}
400.715.4








 
 
                       
 

  

  


  


  


            
             
     
           


       
             


  


  


 
                  
    


               
                   
                


  


 
                   
                   
                   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UF2-5
UF2-10
UF2-15
UF2-20
UF2-25
UF2-30
UF3-5
UF3-10
UF3-15
UF3-20
UF3-25
UF3-30
UF3-35
UF3-40
UF4-5
UF4-10
UF4-15
UF4-20
UF4-25
UF4-30
UF4-35
UF4-40
UF4-45
UF4-50
UF4-60
UF5-5
UF5-10
UF5-15
UF5-20
UF5-25
UF5-30
UF5-35
UF5-40
UF5-45
UF5-50
UF5-60
UF6-5
UF6-10
UF6-15
UF6-20
UF6-25
UF6-30
UF6-35
UF6-40
UF6-45
UF6-50
UF6-60
UF6-70
UF8-10
UF8-15
UF8-20
UF8-25
UF8-30
UF8-35
UF8-40
UF8-45
UF8-50
UF8-60
UF8-70
UF8-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra~1.500.662.75520.30.22.352.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra~1.501.35.51020.30.22.354.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.5028.31520.30.267.86.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.502.7112020.30.267.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.503.313.82520.30.2913.611.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.50416.53020.30.2913.613.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra~1.501.12.75530.490.261.82.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra1.51~4.502.25.51030.490.323.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.503.28.31530.490.323.56.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.504.4112030.490.356.39
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra4.51~8.505.513.82530.490.356.311.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.506.616.53030.490.412.413.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.507.619.33530.490.412.415.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra8.51~16.008.8224030.490.412.418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra~1.501.12.75540.490.3222.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra1.51~4.502.25.51040.490.3534.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.503.28.31540.490.45.26.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.504.4112040.490.45.29
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra4.51~8.505.513.82540.490.459.511.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.506.616.53040.490.459.513.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.507.619.33540.490.515.515.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra8.51~16.008.8224040.490.515.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra8.51~16.009.8254540.490.515.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra8.51~16.0010.827.55040.490.515.522.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra8.51~16.0012.7336040.490.5522.627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra~1.501.12.75550.490.352.012.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.502.25.51050.490.43.24.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra1.51~4.503.38.251550.490.43.26.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.504.4112050.490.454.959
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra4.51~8.505.513.752550.490.454.9511.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.506.716.53050.490.57.7513.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.507.719.253550.490.57.7515.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.008.8224050.490.619.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.001024.754550.490.619.520.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0011.227.55050.490.619.522.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0013.4336050.490.6527.9527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra~1.501.12.75560.490.42.22.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.502.25.51060.490.554.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra1.51~4.503.28.31560.490.557.76.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra1.51~4.504.4112060.490.557.79
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.505.513.82560.490.610.811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra4.51~8.506.616.53060.490.6515.613.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.507.619.33560.490.6515.615.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.008.8224060.490.6515.618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.009.8254560.490.6515.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0010.827.55060.490.723.122.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0012.7336060.490.723.127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0014.738.57060.490.7530.831.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra1.51~4.502.25.51080.490.65.44.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra1.51~4.503.28.31580.490.657.26.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra1.51~4.504.4112080.490.710.59
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.505.513.82580.490.710.511.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.506.616.53080.490.7513.513.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.507.619.33580.490.7513.515.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.008.8224080.490.818.418
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.009.8254580.490.818.420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0010.827.55080.490.818.422.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0012.7336080.490.8526.427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0014.738.57080.490.8526.431.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.7448080.490.8526.436

Cargando…

 

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-WPB)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm