(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas para resortes de compresión - roscado interno

Arandelas para resortes de compresión - roscado interno
  • Cambios en Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre arandelas para resortes de compresión, roscadas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Arandelas para resortes de compresión - Roscados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
2 planosMoleteado
SPGMCSPGRCAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SPGMSSPGRSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-M
SPGMC20
SPGRS25
-
-
16
20
-
-
6
12
Número de parte1 mm de incremento DM (curso)LTB
TipoH
(2-Flat)
SPGMC
SPGMS
107~84838
157~13468313
209~17468108317
2512~20468101210522
3016~256810121610527
[ ! ]DM≥3 [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte1 mm de incremento DM (curso)LT
TipoH
(Moleteado)
SPGRC
SPGRS
107~8483
157~134683
209~174681083
2512~204681012105
3016~2568101216105
[ ! ]DM≥3 [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPGMC10-[7-8/1]-4
SPGMC15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGMC20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGMC25-[12-20/1]-[4-12/2]
SPGMC30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGMS10-[7-8/1]-4
SPGMS15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGMS20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGMS25-[12-20/1]-[4-12/2]
SPGMS30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGRC10-[7-8/1]-4
SPGRC15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGRC20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGRC25-[12-20/1]-[4-12/2]
SPGRC30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGRS10-[7-8/1]-4
SPGRS15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGRS20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGRS25-[12-20/1]-[4-12/2]
SPGRS30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la lavadora Material de la lavadora Lavadora OD
(mm)
D
(mm)
M
(Gritar)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero al carbón 1045107 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero al carbón 1045157 ~ 134 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero al carbón 1045209 ~ 174 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero al carbón 10452512 ~ 204 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero al carbón 10453016 ~ 256 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero inoxidable 304107 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero inoxidable 304157 ~ 134 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero inoxidable 304209 ~ 174 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero inoxidable 3042512 ~ 204 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 planosAcero inoxidable 3043016 ~ 256 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero al carbón 1045107 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero al carbón 1045157 ~ 134 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero al carbón 1045209 ~ 174 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero al carbón 10452512 ~ 204 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero al carbón 10453016 ~ 256 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero inoxidable 304107 ~ 84
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero inoxidable 304157 ~ 134 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero inoxidable 304209 ~ 174 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero inoxidable 3042512 ~ 204 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MoleteadoAcero inoxidable 3043016 ~ 256 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas para resortes de compresión - Roscados: Imagen relacionada