(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de tensión - longitudes estándar (Números de pieza)

Resortes de tensión - longitudes estándar
  • Descuento por volumen

Muelles de tensión de tipo estándar. Está disponible para elegir material acero inoxidable (SUS304-WPB) o SWP-A.

  • Componentes inCAD
Resortes de extensión: longitudes estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material
AW_
BW_
Acero para resortes (ASTM A228)
AU_
BU_ _
Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
AWY10-50
■ Las dimensiones de carga ligera marcadas con * se aplican solo para AWY y AUY.
Número de piezaDiámetro de alambre en dmmCarga dinámica(Extensión inicial) N(Constante de resorte)
N/mm
TipoD-LDesviación máxima de Fmax.
mm
Carga máxima
N
AWY
AUY
2-100.255.71.860.340.27
1510.30.15
2014.00.11
2518.20.08
3022.10.07
AWY
BWY
AUY
BUY
3-100.38.72.250.290.23
1516.60.12
2025.00.08
2533.30.06
3040.00.05
AWY
BWY
AUY
BUY
4-150.410.03.240.590.26
2016.80.16
2522.50.12
3028.40.09
3533.70.08
4038.50.07
AWY
BWY
AUY
BUY
5-150.56.84.220.880.49
2011.70.28
2517.00.20
3021.20.16
3526.10.13
4034.00.10
4537.70.09
5042.50.08
AWY
BWY
AUY
BUY
6-200.614.08.141.270.49
2521.20.32
3028.00.25
3535.00.20
4041.10.17
4550.00.14
5053.80.13
5563.60.11
6070.00.10
AWY
BWY
AUY
BUY
8-250.815.112.752.350.69
3021.20.49
3526.50.39
4033.10.31
4539.20.26
5046.00.23
5548.10.22
6053.00.20
6558.80.18
7066.20.16
AWY
BWY
AUY
BUY






Las dimensiones marcadas con * se aplican solo para AWY y AUY.
10-301.011.515.003.730.98
3515.30.74
4019.80.57
4523.90.47
5028.70.39
5532.80.34
6037.00.30
6539.60.29
7044.20.26
7547.90.24
8052.20.22
* 9060.50.19
* 10071.80.16
AWY
BWY
AUY
BUY
12-351.222.031.375.391.18
4027.80.93
4535.30.74
5042.00.62
5550.00.52
6055.20.47
6563.00.41
7069.70.37
7577.90.33
8082.80.31
9091.30.29
100106.00.25
AWY
AUY
14-401.515.438.248.431.94
4521.01.42
5025.41.17
5530.80.97
6037.00.8
6543.20.69
7046.20.64
7552.80.56
8058.30.51
9068.10.43
10076.40.39
12591.00.33
AWY
AUY
16-451.6
(AWY)

1.7
(AUY)
15.843.159.122.16
5021.01.62
5525.71.32
6031.51.08
6535.80.95
7040.80.83
7546.30.74
8049.60.69
9060.90.56
10069.40.49
12591.30.37
150115.60.29
AWY18-501.821.052.969.812.05
5526.01.66
6031.01.39
6536.01.20
7042.01.03
7546.00.94
8054.00.80
9066.00.65
10075.00.58
125104.50.41
150132.00.33
AWY20-602.029.178.4512.752.26
7041.81.57
8053.61.23
9067.00.98
10078.80.83
125111.60.59
150139.50.47
175167.50.39
[!] La extensión inicial y la constante de resorte se proporcionan solo a modo de referencia. Carga en {kgf} = Carga Nx0.101972
■ Carga extra ligera
Número de piezaDiámetro de alambre en dmmCarga dinámica(Extensión inicial) N(Constante de resorte)
N/mm
TipoD-LDesviación máxima de Fmax. (mm)Carga máx. (N)
AWA
AUA
2-100.26.70.690.130.083
1511.80.047
2017.20.032
2522.80.025
3028.50.020
AWA
AUA
3-100.2510.41.270.150.11
1523.00.049
2035.90.031
2547.90.024
3057.50.020
AWA
AUA
4-150.3514.62.260.250.14
2024.10.083
2532.50.062
3042.70.047
3551.20.039
4060.30.033
AWA
AUA
5-15 0.458.23.240.490.33
2015.50.18
2521.50.13
3029.40.093
3535.00.078
4043.00.064
4550.90.054
5056.00.049
AWA
AUA
6-20 0.5516.26.080.640.34
2525.20.22
3034.70.16
3542.70.13
4050.40.11
4561.60.088
5069.30.079
5579.30.069
6085.30.064
AWA
AUA
8-250.718.18.531.080.41
3027.10.28
3536.20.21
4044.70.17
4554.20.14
5063.30.12
5569.00.11
6080.00.093
6589.40.083
7095.00.078
AWA
AUA
10-300.913.410.82.060.65
3518.50.47
4024.00.36
4529.60.29
5035.60.25
5542.30.21
6046.80.19
7059.30.15
8068.40.13
9080.90.11
10093.60.093
AWA
AUA
12-351.117.819.62.940.94
4025.00.67
4531.00.54
5037.70.44
5544.70.37
6051.50.32
7065.30.26
8077.20.22
9094.40.18
100106.20.16
■ Las dimensiones de carga ligera a media marcadas con * se aplican solo para AWU y AUU.
Número de piezaDiámetro de alambre en dmmCarga dinámica(Extensión inicial) N(Constante de resorte)
N/mm
TipoD-LDesviación máxima de Fmax.
mm
Carga máxima
N
AWU
AUU
2-100.284.02.450.490.49
156.70.29
2010.00.20
2513.30.15
AWU
BWU
AUU
BUU
3-100.354.63.330.660.59
159.10.29
2014.30.19
2519.50.14
3024.80.11
AWU
BWU
AUU
BUU
4-150.457.54.810.980.51
2012.20.31
2516.90.23
3021.70.18
3526.00.15
4030.00.13
AWU
BWU
AUU
BUU
5-150.555.76.371.370.89
209.80.51
2514.20.35
3018.90.26
3524.30.21
4028.30.18
4531.90.16
5036.40.14
AWU
BWU
AUU
BUU
6-200.79.612.941.671.18
2514.40.78
3020.20.56
3528.80.39
4030.30.37
4534.80.32
5041.10.27
5544.20.25
6050.00.23
AWU
BWU
AUU
BUU
8-250.910.018.633.921.47
3014.31.03
3518.80.78
4023.80.62
4528.30.52
5032.60.45
5537.50.39
6041.70.35
6546.90.31
7050.00.29
AWU
BWU
AUU
BUU







Las dimensiones marcadas con * se aplican solo para AWU y AUU.
10-*301.19.923.244.711.87
3514.01.32
4018.01.03
4522.20.83
5026.30.71
5531.50.59
6035.70.52
6538.60.48
7043.00.43
7547.30.39
8051.00.36
* 9059.00.31
* 10067.50.27
AWU
BWU
AUU
BUU
12-351.411.747.710.493.14
4015.52.35
4519.61.86
5023.31.57
5528.71.27
6032.41.13
6537.30.98
7041.40.88
7544.90.81
8049.70.74
9057.40.64
10065.40.56
AWU
AUU
14-401.612.858.8413.733.53
4516.72.7
5021.02.16
5525.51.77
6028.71.57
6532.81.37
7038.31.18
7541.81.08
8046.00.98
9054.10.83
10061.30.74
12583.60.54
AWU
AUU
16-451.8
(AWU)

1.9
(AUU)
13.770.6116.673.92
5017.73.04
5522.02.45
6026.02.06
65


































Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AUU14-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Gancho de ángulo opuesto Carga máxima
(N)
Carga permitida (especificación de rango)
(N)
Longitud durante el uso L + F
(mm)
Longitud libre L
(mm)
O.D. D
(Ø)
Tensión inicial
(N)
Constante de resorte estándar
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Max. Desviación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°58.8430.01~60.00144.1901413.730.831.654.1

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AUU14-90 de la serie Resortes de tensión - longitudes estándar.

Products like this...

Número de Parte
AUA10-40
AUA10-45
AUA10-50
AUU16-100
AUU16-125
AUU16-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Gancho de ángulo opuesto Carga máxima
(N)
Carga permitida (especificación de rango)
(N)
Longitud durante el uso L + F
(mm)
Longitud libre L
(mm)
O.D. D
(Ø)
Tensión inicial
(N)
Constante de resorte estándar
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Max. Desviación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°10.88.01~15.006440102.060.360.924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°10.88.01~15.0074.645102.060.290.929.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°10.88.01~15.0085.650102.060.250.935.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°70.6160.01~110.00157.81001616.670.931.957.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°70.6160.01~110.00203.71251616.670.691.978.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°70.6160.01~110.002501501616.670.541.9100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm