(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Muelles de tensión de tipo estándar. Está disponible para elegir material acero inoxidable (SUS304-WPB) o SWP-A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AUU12-80
Tipo | [M] Material |
AW_ BW_ | Acero para resortes (ASTM A228) |
AU_ BU_ _ | Acero inoxidable 304 |
Número de pieza |
AWY10-50 |
Número de pieza | Diámetro de alambre en dmm | Carga dinámica | (Extensión inicial) N | (Constante de resorte) N/mm | ||
Tipo | D-L | Desviación máxima de Fmax. mm | Carga máxima N | |||
AWY AUY | 2-10 | 0.25 | 5.7 | 1.86 | 0.34 | 0.27 |
15 | 10.3 | 0.15 | ||||
20 | 14.0 | 0.11 | ||||
25 | 18.2 | 0.08 | ||||
30 | 22.1 | 0.07 | ||||
AWY BWY AUY BUY | 3-10 | 0.3 | 8.7 | 2.25 | 0.29 | 0.23 |
15 | 16.6 | 0.12 | ||||
20 | 25.0 | 0.08 | ||||
25 | 33.3 | 0.06 | ||||
30 | 40.0 | 0.05 | ||||
AWY BWY AUY BUY | 4-15 | 0.4 | 10.0 | 3.24 | 0.59 | 0.26 |
20 | 16.8 | 0.16 | ||||
25 | 22.5 | 0.12 | ||||
30 | 28.4 | 0.09 | ||||
35 | 33.7 | 0.08 | ||||
40 | 38.5 | 0.07 | ||||
AWY BWY AUY BUY | 5-15 | 0.5 | 6.8 | 4.22 | 0.88 | 0.49 |
20 | 11.7 | 0.28 | ||||
25 | 17.0 | 0.20 | ||||
30 | 21.2 | 0.16 | ||||
35 | 26.1 | 0.13 | ||||
40 | 34.0 | 0.10 | ||||
45 | 37.7 | 0.09 | ||||
50 | 42.5 | 0.08 | ||||
AWY BWY AUY BUY | 6-20 | 0.6 | 14.0 | 8.14 | 1.27 | 0.49 |
25 | 21.2 | 0.32 | ||||
30 | 28.0 | 0.25 | ||||
35 | 35.0 | 0.20 | ||||
40 | 41.1 | 0.17 | ||||
45 | 50.0 | 0.14 | ||||
50 | 53.8 | 0.13 | ||||
55 | 63.6 | 0.11 | ||||
60 | 70.0 | 0.10 | ||||
AWY BWY AUY BUY | 8-25 | 0.8 | 15.1 | 12.75 | 2.35 | 0.69 |
30 | 21.2 | 0.49 | ||||
35 | 26.5 | 0.39 | ||||
40 | 33.1 | 0.31 | ||||
45 | 39.2 | 0.26 | ||||
50 | 46.0 | 0.23 | ||||
55 | 48.1 | 0.22 | ||||
60 | 53.0 | 0.20 | ||||
65 | 58.8 | 0.18 | ||||
70 | 66.2 | 0.16 | ||||
AWY BWY AUY BUY Las dimensiones marcadas con * se aplican solo para AWY y AUY. | 10-30 | 1.0 | 11.5 | 15.00 | 3.73 | 0.98 |
35 | 15.3 | 0.74 | ||||
40 | 19.8 | 0.57 | ||||
45 | 23.9 | 0.47 | ||||
50 | 28.7 | 0.39 | ||||
55 | 32.8 | 0.34 | ||||
60 | 37.0 | 0.30 | ||||
65 | 39.6 | 0.29 | ||||
70 | 44.2 | 0.26 | ||||
75 | 47.9 | 0.24 | ||||
80 | 52.2 | 0.22 | ||||
* 90 | 60.5 | 0.19 | ||||
* 100 | 71.8 | 0.16 | ||||
AWY BWY AUY BUY | 12-35 | 1.2 | 22.0 | 31.37 | 5.39 | 1.18 |
40 | 27.8 | 0.93 | ||||
45 | 35.3 | 0.74 | ||||
50 | 42.0 | 0.62 | ||||
55 | 50.0 | 0.52 | ||||
60 | 55.2 | 0.47 | ||||
65 | 63.0 | 0.41 | ||||
70 | 69.7 | 0.37 | ||||
75 | 77.9 | 0.33 | ||||
80 | 82.8 | 0.31 | ||||
90 | 91.3 | 0.29 | ||||
100 | 106.0 | 0.25 | ||||
AWY AUY | 14-40 | 1.5 | 15.4 | 38.24 | 8.43 | 1.94 |
45 | 21.0 | 1.42 | ||||
50 | 25.4 | 1.17 | ||||
55 | 30.8 | 0.97 | ||||
60 | 37.0 | 0.8 | ||||
65 | 43.2 | 0.69 | ||||
70 | 46.2 | 0.64 | ||||
75 | 52.8 | 0.56 | ||||
80 | 58.3 | 0.51 | ||||
90 | 68.1 | 0.43 | ||||
100 | 76.4 | 0.39 | ||||
125 | 91.0 | 0.33 | ||||
AWY AUY | 16-45 | 1.6 (AWY) 1.7 (AUY) | 15.8 | 43.15 | 9.12 | 2.16 |
50 | 21.0 | 1.62 | ||||
55 | 25.7 | 1.32 | ||||
60 | 31.5 | 1.08 | ||||
65 | 35.8 | 0.95 | ||||
70 | 40.8 | 0.83 | ||||
75 | 46.3 | 0.74 | ||||
80 | 49.6 | 0.69 | ||||
90 | 60.9 | 0.56 | ||||
100 | 69.4 | 0.49 | ||||
125 | 91.3 | 0.37 | ||||
150 | 115.6 | 0.29 | ||||
AWY | 18-50 | 1.8 | 21.0 | 52.96 | 9.81 | 2.05 |
55 | 26.0 | 1.66 | ||||
60 | 31.0 | 1.39 | ||||
65 | 36.0 | 1.20 | ||||
70 | 42.0 | 1.03 | ||||
75 | 46.0 | 0.94 | ||||
80 | 54.0 | 0.80 | ||||
90 | 66.0 | 0.65 | ||||
100 | 75.0 | 0.58 | ||||
125 | 104.5 | 0.41 | ||||
150 | 132.0 | 0.33 | ||||
AWY | 20-60 | 2.0 | 29.1 | 78.45 | 12.75 | 2.26 |
70 | 41.8 | 1.57 | ||||
80 | 53.6 | 1.23 | ||||
90 | 67.0 | 0.98 | ||||
100 | 78.8 | 0.83 | ||||
125 | 111.6 | 0.59 | ||||
150 | 139.5 | 0.47 | ||||
175 | 167.5 | 0.39 |
Número de pieza | Diámetro de alambre en dmm | Carga dinámica | (Extensión inicial) N | (Constante de resorte) N/mm | ||
Tipo | D-L | Desviación máxima de Fmax. (mm) | Carga máx. (N) | |||
AWA AUA | 2-10 | 0.2 | 6.7 | 0.69 | 0.13 | 0.083 |
15 | 11.8 | 0.047 | ||||
20 | 17.2 | 0.032 | ||||
25 | 22.8 | 0.025 | ||||
30 | 28.5 | 0.020 | ||||
AWA AUA | 3-10 | 0.25 | 10.4 | 1.27 | 0.15 | 0.11 |
15 | 23.0 | 0.049 | ||||
20 | 35.9 | 0.031 | ||||
25 | 47.9 | 0.024 | ||||
30 | 57.5 | 0.020 | ||||
AWA AUA | 4-15 | 0.35 | 14.6 | 2.26 | 0.25 | 0.14 |
20 | 24.1 | 0.083 | ||||
25 | 32.5 | 0.062 | ||||
30 | 42.7 | 0.047 | ||||
35 | 51.2 | 0.039 | ||||
40 | 60.3 | 0.033 | ||||
AWA AUA | 5-15 | 0.45 | 8.2 | 3.24 | 0.49 | 0.33 |
20 | 15.5 | 0.18 | ||||
25 | 21.5 | 0.13 | ||||
30 | 29.4 | 0.093 | ||||
35 | 35.0 | 0.078 | ||||
40 | 43.0 | 0.064 | ||||
45 | 50.9 | 0.054 | ||||
50 | 56.0 | 0.049 | ||||
AWA AUA | 6-20 | 0.55 | 16.2 | 6.08 | 0.64 | 0.34 |
25 | 25.2 | 0.22 | ||||
30 | 34.7 | 0.16 | ||||
35 | 42.7 | 0.13 | ||||
40 | 50.4 | 0.11 | ||||
45 | 61.6 | 0.088 | ||||
50 | 69.3 | 0.079 | ||||
55 | 79.3 | 0.069 | ||||
60 | 85.3 | 0.064 | ||||
AWA AUA | 8-25 | 0.7 | 18.1 | 8.53 | 1.08 | 0.41 |
30 | 27.1 | 0.28 | ||||
35 | 36.2 | 0.21 | ||||
40 | 44.7 | 0.17 | ||||
45 | 54.2 | 0.14 | ||||
50 | 63.3 | 0.12 | ||||
55 | 69.0 | 0.11 | ||||
60 | 80.0 | 0.093 | ||||
65 | 89.4 | 0.083 | ||||
70 | 95.0 | 0.078 | ||||
AWA AUA | 10-30 | 0.9 | 13.4 | 10.8 | 2.06 | 0.65 |
35 | 18.5 | 0.47 | ||||
40 | 24.0 | 0.36 | ||||
45 | 29.6 | 0.29 | ||||
50 | 35.6 | 0.25 | ||||
55 | 42.3 | 0.21 | ||||
60 | 46.8 | 0.19 | ||||
70 | 59.3 | 0.15 | ||||
80 | 68.4 | 0.13 | ||||
90 | 80.9 | 0.11 | ||||
100 | 93.6 | 0.093 | ||||
AWA AUA | 12-35 | 1.1 | 17.8 | 19.6 | 2.94 | 0.94 |
40 | 25.0 | 0.67 | ||||
45 | 31.0 | 0.54 | ||||
50 | 37.7 | 0.44 | ||||
55 | 44.7 | 0.37 | ||||
60 | 51.5 | 0.32 | ||||
70 | 65.3 | 0.26 | ||||
80 | 77.2 | 0.22 | ||||
90 | 94.4 | 0.18 | ||||
100 | 106.2 | 0.16 |
Número de pieza | Diámetro de alambre en dmm | Carga dinámica | (Extensión inicial) N | (Constante de resorte) N/mm | ||
Tipo | D-L | Desviación máxima de Fmax. mm | Carga máxima N | |||
AWU AUU | 2-10 | 0.28 | 4.0 | 2.45 | 0.49 | 0.49 |
15 | 6.7 | 0.29 | ||||
20 | 10.0 | 0.20 | ||||
25 | 13.3 | 0.15 | ||||
AWU BWU AUU BUU | 3-10 | 0.35 | 4.6 | 3.33 | 0.66 | 0.59 |
15 | 9.1 | 0.29 | ||||
20 | 14.3 | 0.19 | ||||
25 | 19.5 | 0.14 | ||||
30 | 24.8 | 0.11 | ||||
AWU BWU AUU BUU | 4-15 | 0.45 | 7.5 | 4.81 | 0.98 | 0.51 |
20 | 12.2 | 0.31 | ||||
25 | 16.9 | 0.23 | ||||
30 | 21.7 | 0.18 | ||||
35 | 26.0 | 0.15 | ||||
40 | 30.0 | 0.13 | ||||
AWU BWU AUU BUU | 5-15 | 0.55 | 5.7 | 6.37 | 1.37 | 0.89 |
20 | 9.8 | 0.51 | ||||
25 | 14.2 | 0.35 | ||||
30 | 18.9 | 0.26 | ||||
35 | 24.3 | 0.21 | ||||
40 | 28.3 | 0.18 | ||||
45 | 31.9 | 0.16 | ||||
50 | 36.4 | 0.14 | ||||
AWU BWU AUU BUU | 6-20 | 0.7 | 9.6 | 12.94 | 1.67 | 1.18 |
25 | 14.4 | 0.78 | ||||
30 | 20.2 | 0.56 | ||||
35 | 28.8 | 0.39 | ||||
40 | 30.3 | 0.37 | ||||
45 | 34.8 | 0.32 | ||||
50 | 41.1 | 0.27 | ||||
55 | 44.2 | 0.25 | ||||
60 | 50.0 | 0.23 | ||||
AWU BWU AUU BUU | 8-25 | 0.9 | 10.0 | 18.63 | 3.92 | 1.47 |
30 | 14.3 | 1.03 | ||||
35 | 18.8 | 0.78 | ||||
40 | 23.8 | 0.62 | ||||
45 | 28.3 | 0.52 | ||||
50 | 32.6 | 0.45 | ||||
55 | 37.5 | 0.39 | ||||
60 | 41.7 | 0.35 | ||||
65 | 46.9 | 0.31 | ||||
70 | 50.0 | 0.29 | ||||
AWU BWU AUU BUU Las dimensiones marcadas con * se aplican solo para AWU y AUU. | 10-*30 | 1.1 | 9.9 | 23.24 | 4.71 | 1.87 |
35 | 14.0 | 1.32 | ||||
40 | 18.0 | 1.03 | ||||
45 | 22.2 | 0.83 | ||||
50 | 26.3 | 0.71 | ||||
55 | 31.5 | 0.59 | ||||
60 | 35.7 | 0.52 | ||||
65 | 38.6 | 0.48 | ||||
70 | 43.0 | 0.43 | ||||
75 | 47.3 | 0.39 | ||||
80 | 51.0 | 0.36 | ||||
* 90 | 59.0 | 0.31 | ||||
* 100 | 67.5 | 0.27 | ||||
AWU BWU AUU BUU | 12-35 | 1.4 | 11.7 | 47.7 | 10.49 | 3.14 |
40 | 15.5 | 2.35 | ||||
45 | 19.6 | 1.86 | ||||
50 | 23.3 | 1.57 | ||||
55 | 28.7 | 1.27 | ||||
60 | 32.4 | 1.13 | ||||
65 | 37.3 | 0.98 | ||||
70 | 41.4 | 0.88 | ||||
75 | 44.9 | 0.81 | ||||
80 | 49.7 | 0.74 | ||||
90 | 57.4 | 0.64 | ||||
100 | 65.4 | 0.56 | ||||
AWU AUU | 14-40 | 1.6 | 12.8 | 58.84 | 13.73 | 3.53 |
45 | 16.7 | 2.7 | ||||
50 | 21.0 | 2.16 | ||||
55 | 25.5 | 1.77 | ||||
60 | 28.7 | 1.57 | ||||
65 | 32.8 | 1.37 | ||||
70 | 38.3 | 1.18 | ||||
75 | 41.8 | 1.08 | ||||
80 | 46.0 | 0.98 | ||||
90 | 54.1 | 0.83 | ||||
100 | 61.3 | 0.74 | ||||
125 | 83.6 | 0.54 | ||||
AWU AUU | 16-45 | 1.8 (AWU) 1.9 (AUU) | 13.7 | 70.61 | 16.67 | 3.92 |
50 | 17.7 | 3.04 | ||||
55 | 22.0 | 2.45 | ||||
60 | 26.0 | 2.06 | ||||
65 | ||||||
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AUU12-80 |
Cargando…
Tipo | Tipo estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AUU12-80 de la serie Resortes de tensión - longitudes estándar.
Número de Parte |
---|
AUA10-40 |
AUA10-45 |
AUA10-50 |
AUU12-90 |
AUU14-100 |
AUU14-125 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente