(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes de goma - rollo

Imanes de goma - rollo
  • Descuento por volumen

· Tipo de absorción: Tipo estándar

  • Componentes inCAD
Imanes - Flexibles, Rollo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HXRImán de goma de ferrita isotrópica
HXTImán de goma de ferrita anisotrópica

Especificaciones

Número de parte
HXR0.6
HXT3.0
Número de parteLongitudFuerza de atracción [g/cm 2 ]
TipoTHXRHXT
HXR
HXT
0.41 m1625
0.62560
1.03880
2.054100
3.056110
■ Características de los imanes de goma
· Para tipo estándar
El ancho del poste es como la tabla a continuación.
Para conocer la polaridad del material magnético que se está cortando, consulte la Fig. Más a la derecha (")
El lado del sello no tiene fuerza magnética.
TipoTAncho de poste [P] (mm)
HXR0.42.0
0.62.0
1.02.5
2.03.0
3.05.0
HXT0.42.5
0.63.0
1.03.0
2.05.0
3.05.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXR0.4
HXR0.6
HXR1.0
HXR2.0
HXR3.0
HXT0.4
HXT0.6
HXT1.0
HXT2.0
HXT3.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de imán (material) Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita isotrópica0.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita isotrópica0.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita isotrópica1.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita isotrópica2.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita isotrópica3.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita anisotrópica0.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita anisotrópica0.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita anisotrópica1.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita anisotrópica2.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Imán de goma de ferrita anisotrópica3.0

Cargando…

  1. 1

Más información

Imanes - Flexibles, Rollo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de absorción Tipo estándar