(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero al carbón 1213
· Tratamiento superficial del soporte: Níquel electrolítico
· Polo magnético: Niquelado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | ① | ② | Temperatura, resistente al calor | ||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
HXAJ | Acero al carbón 1213 | Niquelado electrolítico | Imán de neodimio | Niquelado | 80°C |
Número de parte |
HXY10 |
Número de parte | L | MxP | Fuerza de atracción N {kgf} | Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G] | d1 | d2 | B | H | T | S | V | |
Tipo | D | |||||||||||
HXAJ | 8 | 6 | 3x0.5 | 5.9 {0.6} | 2000~2200 | 6.0 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 6.0 | 3.5 |
10 | 4x0.7 | 17.6 {1.8} | 2000~ 2400 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 4.5 | |||||
13 | 8 | 29.4 {3} | 2200~2600 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | ||
16 | 5x0.8 | 78.4 {8} | 3000~3300 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 6.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HXAJ8 |
HXAJ10 |
HXAJ13 |
HXAJ16 |
Cargando…
A | Redondo | Tipo de imán (material) | Imán de neodimio | Material del titular | 1213 acero al carbono |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficie del soporte | Niquelado sin electrodos | Polo magnético | Niquelado | Tipo de perno | N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente