(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alambre de prevención de pérdidas - juntas metálicas

Alambre de prevención de pérdidas - juntas metálicas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cadenas/cables de prevención de pérdidas - uniones metálicas, consulte las secciones siguientes:

Cadenas / cables de prevención de pérdidas - Uniones metálicas: imagen relacionada
Cadenas / cables de prevención de pérdidas - Uniones metálicas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SKC
Número de parteMasaCarga aplicada
SKC3,2 g20 kg
[ ! ]La carga aplicada de referencia es solo una guía.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material 8.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKC de la serie Alambre de prevención de pérdidas - juntas metálicas.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm