(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Entorno operativo: Equipo de fabricación
· Solicitud: Metal ligero
· Material: Acero inoxidable 304
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | — | L | — | Tono |
HLTS3 HLTX5 HLSS10 HLSX | — — — | 4.5 15 8 | — — | 1.25 1.0 |
Número de pieza | * (L) después de la inserción | Tono | Diámetro del orificio del piloto de derivación (referencia) | |||
Tipo | * M | |||||
HLTS (Gruesa) | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 0.5 | 3.11 to 3.20 |
4 | 4 | 6 | 8 | 0.7 | 4.16 to 4.29 | |
5 | 5 | 7.5 | 10 | 0.8 | 5.18 to 5.33 | |
6 | 6 | 9 | 12 | 1.0 | 6.22 to 6.40 | |
8 | 8 | 12 | 16 | 1.25 | 8.28 to 8.48 | |
10 | 10 | 15 | 20 | 1.5 | 10.33 to 10.56 | |
12 | 12 | 18 | 24 | 1.75 | 12.38 to 12.64 | |
16 | 16 | 24 | 32 | 2.0 | 16.44 to 16.73 |
Número de pieza | * (L) después de la inserción | Tono | Diámetro del orificio del piloto de derivación (referencia) | |||
Tipo | * M | |||||
HLSS (Fino) | 8 | 8 | 16 | 24 | 1.0 | 8.28 to 8.48 |
10 | 10 | 15 | 1.0 | 10.33 to 10.56 | ||
10 | 15 | 20 | 1.25 | |||
12 | 12 | 18 | 1.25 | 12.38 to 12.64 | ||
12 | 24 | 1.5 |
■ Vueltas de bobina (Referencia)
Número de pieza | Tono | vueltas de bobina | ||||||||
* (L) después de la inserción (D = diámetro de rosca M) | ||||||||||
Tipo | * M | 1D | 1.5D | 2D | 3D | |||||
HLTS (Gruesa) | 2 | 0.4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | — | |
4 | 2 | 4 | ||||||||
2.2 | 0.45 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | ||
8 | 8 | 8 | ||||||||
2.5 | 0.45 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | — | ||
4 | 8 | 8 | ||||||||
2.6 | 0.45 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | — | |||
8 | 4 | |||||||||
3 | 0.5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | — | |||
8 | 4 | |||||||||
3.5 | 0.6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | — | |||
8 | 2 | |||||||||
4 | 0.7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | — | ||
8 | 8 | 8 | ||||||||
5 | 0.8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | — | ||
8 | 8 | 8 | ||||||||
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | — | |||
4 | 8 | |||||||||
8 | 1.25 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | — | ||
8 | 8 | 4 | ||||||||
10 | 1.5 | 5 | 8 | 11 | — | |||||
12 | 1.75 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | — | |||
4 | 8 | |||||||||
14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | — | ||
4 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 13 | 1 | — | ||
8 | 8 | 2 | ||||||||
18 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 1 | — | |||
8 | 2 |
Número de pieza | Tono | vueltas de bobina | ||||||||
* (L) después de la inserción (D = diámetro de rosca M) | ||||||||||
Tipo | * M | 1D | 1.5D | 2D | 3D | |||||
HLSS (Fino) | 6 | 0.75 | 5 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 | — | |
8 | 8 | 8 | ||||||||
8 | 1 | 6 | — | 13 | 20 | 1 | ||||
8 | ||||||||||
10 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | — | — | |||
8 | 8 | |||||||||
1.25 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 1 | — | |||
8 | 2 | 8 | ||||||||
12 | 1.25 | 7 | 3 | 11 | 5 | — | — | |||
8 | 8 | |||||||||
1.5 | 6 | — | 13 | 1 | — | |||||
8 | ||||||||||
14 | 1.5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | — | |||
8 | 8 | |||||||||
16 | 1.5 | 8 | 1 | 13 | 3 | 18 | 1 | — | ||
2 | 8 | 8 | ||||||||
18 | 1.5 | 9 | 3 | 15 | 1 | 20 | 5 | — | ||
4 | 8 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Aplicación | Metal ligero | Material | Acero inoxidable 304 | Entorno operativo | Equipo de fabricación |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente