(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos de retención - internos, tipo C

Anillos de retención - internos, tipo C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma de C (Para agujero)
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Tipo de anillo de retención: Interno

Anillos de retención - Internos, tipo C: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
RTWNAcero para resorte44~53HRC
RTWSAcero inoxidable 304 36~44HRC

Especificaciones

Número de parte
RTWN10
RTWS20
Número de parteAnillo de retenciónReferenciaDiámetro aplicable (referencia)
TipoNo.
d3

t
b (aproximadamente)a (aproximadamente)d 0 (Min.)
d4

d1

d2

m
n (Mín.)
ToleranciaToleranciaToleranciaTolerancia
RTWN

RTWS
(Acero inoxidable)
1010.7±0.181±0.051.52.81.241010.4+ 0.11
0
1.15+ 0.14
0
1.5
1111.8341111.4
12131.73.11.551212.5
1314.13.161313.6
1415.11.93.61.771414.6
1516.23.681515.7
1617.33.781616.8
1718.3±0.23.891717.8
1920.52.542111920+ 0.21
0
2021.54122021
2122.54.1122122
2223.54.1132223
2425.91.2±0.064.3152425.21.35
2526.934.4162526.2
2627.94.6162627.2
2830.1±0.254.6182829.4
3032.14.7203031.4+ 0.25
0
3234.43.55.22.5213233.7
3537.81.55.22435371.652
3739.85.2263739
4043.5±0.41.75±0.0745.7284042.51.9
4245.55.8304244.5
4548.54.55.9334547.5
4750.5±0.456.1344749.5
5256.225.16.5395255+ 0.3
0
2.2
5559.26.5415558
6064.25.56.8466063
6266.26.9486265
6872.52.5±0.0867.45368712.72.5
7276.56.67.4577275
8085.5±0.5578648083.5+ 0.35
0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTWN10
RTWN11
RTWN12
RTWN13
RTWN14
RTWN15
RTWN16
RTWN17
RTWN19
RTWN20
RTWN21
RTWN22
RTWN24
RTWN25
RTWN26
RTWN28
RTWN30
RTWN32
RTWN35
RTWN37
RTWN40
RTWN42
RTWN45
RTWN47
RTWN52
RTWN55
RTWN60
RTWN62
RTWN68
RTWN72
RTWN80
RTWS10
RTWS11
RTWS12
RTWS13
RTWS14
RTWS15
RTWS16
RTWS17
RTWS19
RTWS20
RTWS21
RTWS22
RTWS24
RTWS25
RTWS26
RTWS28
RTWS30
RTWS32
RTWS35
RTWS37
RTWS40
RTWS42
RTWS45
RTWS47
RTWS52
RTWS55
RTWS60
RTWS62
RTWS68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Para tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero101010.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero111111.411
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero121212.512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero131313.613
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero141414.614
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero151515.715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero161616.816
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero171717.817
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero19192019
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero20202120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero21212221
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero22222322
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero242425.224
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero252526.225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero262627.226
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero282829.428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero303031.430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero323233.732
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero35353735
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero37373937
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero404042.540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero424244.542
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero454547.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero474749.547
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero52525552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero55555855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero60606360
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero62626562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero68687168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero72727572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero808083.580
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable101010.410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable111111.411
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable121212.512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable131313.613
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable141414.614
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable151515.715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable161616.816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable171717.817
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable19192019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable20202120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable21212221
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable22222322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable242425.224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable252526.225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable262627.226
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable282829.428
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable303031.430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable323233.732
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable35353735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable37373937
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable404042.540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable424244.542
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable454547.545
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable474749.547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable52525552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable55555855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable60606360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable62626562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable68687168

Cargando…

 

Información básica

Tipo Tapón interior de la rueda A Estándar (anillo C) Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm