(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Externo (Dirección radial)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillos de retención - Tipo E
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Tipo de anillo de retención: Externo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies |
NETW | Acero para resorte | 44~53HRC | Cromato trivalente |
NETWS | Acero inoxidable 304 | 37~46HRC | - |
Número de parte |
STWS6 NETW9 |
Número de parte | Anillo de retención | Eje aplicable (referencia) | ||||||||||||||
Tipo | No. | d | D | H | t | d 1 clase | d2 | m | n (Mín.) | |||||||
Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Terminado | o menos | Tolerancia | Tolerancia | |||||||||
NETW NETWS (Acero inoxidable) | 1.2 | 1.2 | 0 - 0.09 | 3 | ±0.1 | 1 | 0 - 0.25 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | + 0.06 0 | 0.4 | + 0.05 0 | 0.6 |
1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | |||||
2 | 2 | 5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 2 | 1 | |||||||||
2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 3.2 | 4 | 2.5 | ||||||||||
3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 4 | 5 | 3 | 0.7 | + 0.1 0 | ||||||
4 | 4 | 0 - 0.12 | 9 | 3.5 | 0 - 0.30 | 5 | 7 | 4 | + 0.075 0 | 1.2 | ||||||
5 | 5 | 11 | 4.3 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 7 | 9 | 6 | 0.9 | ||||||||
7 | 7 | 0 - 0.15 | 14 | 6.1 | 0 - 0.35 | 8 | 11 | 7 | + 0.09 0 | 1.5 | ||||||
8 | 8 | 16 | 6.9 | 9 | 12 | 8 | 1.8 | |||||||||
9 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 14 | 9 | 2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NETW1.2 |
NETW1.5 |
NETW2 |
NETW2.5 |
NETW3 |
NETW4 |
NETW5 |
NETW6 |
NETW7 |
NETW8 |
NETW9 |
NETWS1.2 |
NETWS1.5 |
NETWS2 |
NETWS2.5 |
NETWS3 |
NETWS4 |
NETWS5 |
NETWS6 |
NETWS7 |
NETWS8 |
NETWS9 |
Cargando…
Tipo | Montaje de dirección radial | A | Anillo de retención tipo E | Min. Cantidad de venta | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de anillo de retención | Tope de anillo externo | Adjuntando Estilo | Complemento (insertado) | Tipos de productos | Anillo de retención |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente