(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma de C (Para agujero)
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Tipo de anillo de retención: Externo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza |
STWN | Acero para resorte | 44~53HRC |
STWS | Acero inoxidable 304 | 36~44HRC |
Número de parte |
STWS6 NETW9 |
Número de parte | Anillo de retención | Referencia | Eje aplicable (referencia) | ||||||||||||
Tipo | No. | d3 | t | b (aproximadamente) | a (aproximadamente) | d0 (Mín.) | d4 | d1 | d2 | m | n (Mín.) | ||||
Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | ||||||||||||
STWN | 3 | 2.7 | +0.04 -0.15 | 0.25 | ±0.025 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7 | 3 | 2.85 | 0 - 0.04 | 0.35 | + 0.10 0 | 0.3 |
4 | 3.7 | 0.4 | ±0.03 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 9 | 4 | 3.8 | 0.5 | |||||
5 | 4.7 | 0.6 | ±0.04 | 1.1 | 2.4 | 10.5 | 5 | 4.8 | 0.7 | ||||||
6 | 5.6 | +0.06 -0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 1 | 12 | 6 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | ||||
7 | 6.5 | 0.8 | 1.4 | 3 | 14 | 7 | 6.7 | 0 - 0.06 | 0.9 | ||||||
8 | 7.4 | 0.8 | 1.6 | 3 | 15 | 8 | 7.6 | 0.6 | |||||||
STWS (Acero inoxidable) | 4 | 3.6 | ±0.1 | 0.25 | ±0.03 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 9 | 4 | 3.7 | ± 0.06 | 0.3 | + 0.10 0 | 1.0 |
5 | 4.5 | 0.4 | ±0.04 | 0.7 | 1.4 | 10.5 | 5 | 4.7 | 0.45 | 1.5 | |||||
6 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 12 | 6 | 5.7 | |||||||||
7 | 6.3 | 0.65 | 0.9 | 2.0 | 1 | 14 | 7 | 6.5 | 0.7 | ||||||
8 | 7.1 | 1.0 | 2.2 | 15 | 8 | 7.4 | |||||||||
STWN STWS (Acero inoxidable) | 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | 1.5 |
11 | 10.2 | 2 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0 - 0.11 | ||||||||
12 | 11.1 | ±0.18 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | |||||||
13 | 12 | 3.3 | 20 | 13 | 12.4 | ||||||||||
14 | 12.9 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | ||||||||
15 | 13.8 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | ||||||||||
16 | 14.7 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | ||||||||||
17 | 15.7 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | ||||||||||
18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | ||||||
19 | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | ||||||||
20 | 18.5 | ±0.2 | 3.9 | 28 | 20 | 19 | 0 - 0.21 | ||||||||
21 | 19.5 | 4 | 30 | 21 | 20 | ||||||||||
22 | 20.5 | 4.1 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||
23 | 21.4 | 2.9 | 4.5 | 32.5 | 23 | 22 | |||||||||
24 | 22.2 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | |||||||||
25 | 23.2 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | ||||||||||
26 | 24.2 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | ||||||||||
28 | 25.9 | 1.5 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.65 | ||||||||
29 | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 39 | 29 | 27.6 | |||||||||
30 | 27.9 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | ||||||||||
32 | 29.6 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 - 0.25 | ||||||||
35 | 32.2 | ±0.25 | 4 | 5.4 | 46 | 35 | 33 | ||||||||
40 | 37 | ±0.4 | 1.75 | ±0.07 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38 | 1.9 | 2 | ||||
45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | |||||||||
50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | |||||||
52 | 47.8 | 6.8 | 66 | 52 | 49 | ||||||||||
60 | 55.8 | ±0.45 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57 | 0 - 0.3 | |||||||
80 | 74.5 | 2.5 | ±0.08 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 | 2.7 | 2.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tope de anillo externo | A | Estándar (anillo C) | Min. Cantidad de venta | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de anillo de retención | Tope de anillo externo | Adjuntando Estilo | Estándar | Tipos de productos | Anillo de retención |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente