(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de espiga: rectos, de resina, con un extremo biselado y un extremo redondeado

Pasadores de espiga: rectos, de resina, con un extremo biselado y un extremo redondeado
  • Descuento por volumen

Pasador de policarbonato
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores guía: rectos, de resina, un extremo biselado y un extremo redondeado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Pasadores de resina - Un extremo biselado, un extremo radiado: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: policarbonato
[ ! ]Propiedades del policarbonato >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-L
MSIPJ6-25
[ ! ]La tolerancia de la dimensión D es el resultado de la medición a temperatura ambiente (20°C).
Número de parteTolerancia DL
TipoD
MSIPJ3+0.03
0
1.0101520
41.5101520
5101520
62.010152025
8152025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSIPJ3-10
MSIPJ3-15
MSIPJ3-20
MSIPJ4-10
MSIPJ4-15
MSIPJ4-20
MSIPJ5-10
MSIPJ5-15
MSIPJ5-20
MSIPJ6-10
MSIPJ6-15
MSIPJ6-20
MSIPJ6-25
MSIPJ8-15
MSIPJ8-20
MSIPJ8-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10825

Cargando…

  1. 1

Más información

Pasadores de resina - Un extremo biselado, un extremo radiado: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Material Resina Tipos Pasadores de plástico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm