(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de resorte - disco cónico

Arandelas de resorte - disco cónico
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandelas de resorte
· Tratamiento de superficies: pintura, revestimiento
· Escribe (Aplicaciones): Arandelas de resorte
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)
· Tipo, arandelas elásticas: Arandelas elásticas de disco cónico dentado

  • Componentes inCAD
Arandelas de resorte - Disco cónico: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: desde acero al carbón 1049 hasta S70C
[ H ] Dureza: 40 a 48HRC
[ S ] Tratamiento de superficies: collar templado JIS B 1251

Especificaciones

Número de parte
PACK-ZAST3
GTS10
SSRBW8
Número de parteDdHt* Cantidad
TipoNo.
GTS35.53.20.60.4515000
474.250.70.510000
58.55.250.850.65000
6106.41.251.06000
8138.41.551.23000
101610.61.901.52000
121812.62.201.81000
162416.92.802.3500
203020.93.552.8250
243625.44.253.5150
[ ! ]Número 3 a 5, carga ligera; Número 6 a 24, carga pesada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GTS3
GTS4
GTS5
GTS6
GTS8
GTS10
GTS12
GTS16
GTS20
GTS24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.230.455.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.2540.57
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.2550.68.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.46110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108.481.213
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.6101.516
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.6121.818
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016.9162.324
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.9202.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.4243.536

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Acero
Tratamiento de superficies Pintura Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Color del genio
Tipo, arandelas de resorte Arandelas dentadas de disco cónico dentado