(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas rectangulares - con orificio roscado

Tuercas rectangulares - con orificio roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tuercas cuadradas
· Material: Acero al carbón 1018
· Tratamiento de superficies: Cromato brillante trivalente
· Aplicación/función: General
· Tratamiento de superficies: Cromado brillante

  • Componentes inCAD
Tuercas rectangulares - con agujero roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: revestimiento de cromato brillante trivalente

Especificaciones

Número de parte
NSQ8
Número de parteLBT
TipoM (grueso)
NSQ4773.2
5884
616104.5
84215.56

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NSQ4
NSQ5
NSQ6
NSQ8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromato brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Cromato brillante trivalente Tipos Tuercas cuadradas