(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuercas - hilo derecho (caja), JIS Clase 1【200-1,000 piezas por paquete】

Tuercas - hilo derecho (caja), JIS Clase 1

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuercas - hilo derecho (caja), JIS Clase 1
  • Tuercas - hilo derecho (caja), JIS Clase 1
  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra por paquete de tornillos de alto volumen de uso.

Tuercas - Rosca derecha (caja): imagen relacionada
· Materiales
■ Nueces - JIS Clase 1
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BOX-LBNRSAE1008 (Equivalente SWRCH de acero al carbono)Cromato trivalente
BOX-SLBNRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10
Número de partepiezas / caja.
TipoM
BOX-LBNR21,000 piezas / caja
2.5
2.6
3
4
5
6
8500 piezas / caja
10200 piezas / caja
MxP (grueso)B(e)T
2x0.444.61.6
2.5x0.4555.82
2.6x0.4555.82
3x0.55.56.42.4
4x0.778.13.2
5x0.889.24
6x1.01011.55
8x1.2513156.5
10x1.51719.68
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí
Número de partepiezas / caja.
TipoM
BOX-SLBNR
(Acero inoxidable)
21,000 piezas / caja
2.5
2.6
3
4
5
6
8500 piezas / caja
10200 piezas / caja

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-LBNR2
BOX-LBNR2.5
BOX-LBNR2.6
BOX-LBNR3
BOX-LBNR4
BOX-LBNR5
BOX-LBNR6
BOX-LBNR8
BOX-LBNR10
BOX-SLBNR2
BOX-SLBNR2.5
BOX-SLBNR2.6
BOX-SLBNR3
BOX-SLBNR4
BOX-SLBNR5
BOX-SLBNR6
BOX-SLBNR8
BOX-SLBNR10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Paso P
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente0.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.5[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente0.45

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.6[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente0.45

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente0.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente1.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente1.25

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente1.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno0.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno0.45

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno0.45

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

44 Días o más

5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno0.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno1.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno1.25

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno1.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrica Gruesa (Derecha) Aplicación / función General

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico