(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca cilíndrica - acero inoxidable, RBNT

Tuerca cilíndrica - acero inoxidable, RBNT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: tuerca redonda
· Material: Acero inoxidable 304
· Aplicación/función: Junta cruzada
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tuercas cilíndricas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RBNTAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
RBNT10
Número de parteDLW
TipoM
RBNT3681
4810
510111.5
61212
81416
1018202
1220242.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBNT3
RBNT4
RBNT5
RBNT6
RBNT8
RBNT10
RBNT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Diámetro exterior D
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Articulación cruzada Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm