(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Características] · Un soporte de tornillo tipo soporte. [Material]·SUS304, SS400.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compacta | ||
BRBR | BRBS | BRBC | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) |
MRBR | MRBS | MRBC | Niquelado electrolítico | |
SRBR | SRBS | SRBC | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
SRBR10 |
Número de parte | MxPitch | L | D1 | H | T | P | K | W | P1 | F | d1 | ||
Tipo | M | ||||||||||||
Brida redonda | BRBR MRBR SRBR | 6 | 6x1.0 | 12 | 12 | 28 | 4 | 20 | 22 | 12 | 20 | - | 3.5 |
8 | 8x1.25 | 14 | 15 | 32 | 5 | 25 | 25 | 15 | 25 | ||||
10 | 10x1.5 | 18 | 20 | 38 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | ||||
Brida cuadrada | BRBS MRBS SRBS | 10A | 10x1.25 | ||||||||||
12 | 12x1.75 | 20 | 22 | 40 | 6 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | |||
14A | 14x1.5 | 22 | 26 | 50 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | |||
Brida compacta | BRBC MRBC SRBC | 16 | 16x2.0 | 26 | 28 | ||||||||
18A | 18x1.5 | 30 | 32 | 63 | 8 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||
20 | 20x2.5 | 32 | 35 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BRBC6 |
BRBC8 |
BRBC10 |
BRBC10A |
BRBC12 |
BRBC14A |
BRBC16 |
BRBC18A |
BRBC20 |
BRBR6 |
BRBR8 |
BRBR10 |
BRBR10A |
BRBR12 |
BRBR14A |
BRBR16 |
BRBR18A |
BRBR20 |
BRBS6 |
BRBS8 |
BRBS10 |
BRBS10A |
BRBS12 |
BRBS14A |
BRBS16 |
BRBS18A |
BRBS20 |
MRBC6 |
MRBC8 |
MRBC10 |
MRBC10A |
MRBC12 |
MRBC14A |
MRBC16 |
MRBC18A |
MRBC20 |
MRBR6 |
MRBR8 |
MRBR10 |
MRBR10A |
MRBR12 |
MRBR14A |
MRBR16 |
MRBR18A |
MRBR20 |
MRBS6 |
MRBS8 |
MRBS10 |
MRBS10A |
MRBS12 |
MRBS14A |
MRBS16 |
MRBS18A |
MRBS20 |
SRBC6 |
SRBC8 |
SRBC10 |
SRBC10A |
SRBC12 |
SRBC14A |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente