(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - anillo de retención, acero inoxidable 304, M3 - M8, grueso

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - anillo de retención, acero inoxidable 304, M3 - M8, grueso

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca con ranura para anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[A] Accesorios: Anillo de retención tipo E de acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-F-L
ERSCB6-5-25
Número de parteIncremento de 1 mmL - F: Condiciones de mecanizadoAEBdWAnillo de retención de tipo E aplicable (diámetro nominal) (Para más detalles, haga clic aquí )
TipoM (grueso)FL
ERSCB32~1210~20L-F≥85.532.520.52
43~1310~20L-F≥774330.73
53~1810~25L-F≥78.55440.74
63~2310~30L-F≥7106540.74
84~2910~35L-F≥6138660.96

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERSCB3-[2-19/1]-[10-20/1]
ERSCB4-[3-19/1]-[10-20/1]
ERSCB5-[3-24/1]-[10-25/1]
ERSCB6-[3-29/1]-[10-30/1]
ERSCB8-[4-34/1]-[10-35/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032 ~ 1910 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1043 ~ 1910 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1053 ~ 2410 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1063 ~ 2910 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1084 ~ 3410 ~ 35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales Con ranuras de anillo de retención Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm