(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, acero inoxidable

Tornillos cautivos: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Cabeza de armadura
· Conducir: phillips
· Material: Acero inoxidable 304
· Tamaño: M3 - M8

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pernos de cubierta - Phillips: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte--L
GUTBJ3
GUTBR4
-
-
4
5
-
-
8
16
Carga de rotura de tracción de referencia (N)
M31390
M54300
* Los datos anteriores son de referencia, no están garantizados.
Número de parteLAEd
TipoM
GUTBJ3258106.91.92.2
3.56810
481012
43681012169.42.53
51016
538101211.83.13.9
6121620
6410121620143.74.5
81216202530
851617.84.86.3
1040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GUTBJ3-2-5
GUTBJ3-2-8
GUTBJ3-2-10
GUTBJ3-3.5-6
GUTBJ3-3.5-8
GUTBJ3-3.5-10
GUTBJ3-4-8
GUTBJ3-4-10
GUTBJ3-4-12
GUTBJ4-3-6
GUTBJ4-3-8
GUTBJ4-3-10
GUTBJ4-3-12
GUTBJ4-3-16
GUTBJ4-5-10
GUTBJ4-5-16
GUTBJ5-3-8
GUTBJ5-3-10
GUTBJ5-3-12
GUTBJ5-6-12
GUTBJ5-6-16
GUTBJ5-6-20
GUTBJ6-4-10
GUTBJ6-4-12
GUTBJ6-4-16
GUTBJ6-4-20
GUTBJ6-8-12
GUTBJ6-8-16
GUTBJ6-8-20
GUTBJ6-8-25
GUTBJ6-8-30
GUTBJ8-5-16
GUTBJ8-10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10363.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10383.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084010
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Phillips Forma detallada Braguero Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm