(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos: cabeza extra baja, accionamiento hexagonal, acero inoxidable

Tornillos cautivos: cabeza extra baja, accionamiento hexagonal, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Tamaño: M3 - M8
· Longitud de la rosca (mm): 2 - 10 mm

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pernos de cubierta - Cabeza extra baja: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte--L
GUTBG5-3-16
Carga de rotura de tracción de referencia (N)
M31160
M52520
* Los datos anteriores son de referencia, no están garantizados.
Número de parteLAEBdt
máx.
TipoM
GUTBG325681061.31.52.22
3.56810
4810
4368101281.5232.5
51012
538101216933.93
61216
648101216201034.54
812162025
85101216201346.35
1012162025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GUTBG3-2-5
GUTBG3-2-6
GUTBG3-2-8
GUTBG3-2-10
GUTBG3-3.5-6
GUTBG3-3.5-8
GUTBG3-3.5-10
GUTBG3-4-8
GUTBG3-4-10
GUTBG4-3-6
GUTBG4-3-8
GUTBG4-3-10
GUTBG4-3-12
GUTBG4-5-10
GUTBG4-5-12
GUTBG5-3-8
GUTBG5-3-10
GUTBG5-3-12
GUTBG5-3-16
GUTBG5-6-12
GUTBG5-6-16
GUTBG6-4-8
GUTBG6-4-10
GUTBG6-4-12
GUTBG6-4-16
GUTBG6-4-20
GUTBG6-8-12
GUTBG6-8-16
GUTBG6-8-20
GUTBG6-8-25
GUTBG8-5-10
GUTBG8-5-12
GUTBG8-5-16
GUTBG8-5-20
GUTBG8-10-12
GUTBG8-10-16
GUTBG8-10-20
GUTBG8-10-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10363.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10383.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082510
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Cabeza extrabaja Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm