(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos: cabeza de botón, hexagonal, acero inoxidable

Tornillos cautivos: cabeza de botón, hexagonal, acero inoxidable

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Clase de fuerza: Equivalente a A2-50
· Tamaño: M3 - M8

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tornillos de la cubierta - Tornillo de cabeza de botón: Imagen relacionada
· Materiales
Clase de fuerza: equivalente a A2−50
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
CBBT5-20
Número de parteLAE (máx.)BC (Mín.)d
TipoM
CBBT381012152045.51.621.042.2
41012152057.52.22.51.33
51215202569.52.731.563.9
612152025810.53.342.084.5
81215202510144.452.66.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBBT3-8
CBBT3-10
CBBT3-12
CBBT3-15
CBBT3-20
CBBT4-10
CBBT4-12
CBBT4-15
CBBT4-20
CBBT5-12
CBBT5-15
CBBT5-20
CBBT5-25
CBBT6-12
CBBT6-15
CBBT6-20
CBBT6-25
CBBT8-12
CBBT8-15
CBBT8-20
CBBT8-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Tapa de cabeza de botón Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm