(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 303
· Tamaño: M3 - M8
· Longitud de la rosca (mm): 2 - 10 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | ℓ | - | L |
GUTB5 GUTBN3 RNCB4 | - - - | 6 4 5 | - - - | 12 12 15 |
Número de parte | ℓ | L | A | d1 | d2 | E | ||||||||
Tipo | M | |||||||||||||
RNCB | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.2 | 6 | 2.5 | ||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 3 | 8 | 3.5 | ||||
5 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 3.9 | 10 | 4 | |||||
6 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
6 | 8 | 12 | 15 | 24 | 4.5 | 12 | 5 | |||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 6.3 | 16 | 6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de orificio de montaje | Ninguno | Forma detallada | Moleteado | Material | Acero inoxidable 303 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Estándar |
Forma básica | Tornillos de cubierta | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente