(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características] llave estándar dedicada para usar con un perno de cabeza ultrabaja. [Material]·acero para herramientas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
CMM-5 CME-1.3 |
Número de parte | Número de enchufe hexalobular | (L1) | (L2) | d |
CMM-4 | 4 | 48 | 16 | 3 |
CMM-5 | 5 | 48 | 16 | 3 |
CMM-6 | 6 | 42 | 16 | 3 |
CMM-8 | 8 | 48 | 16 | 3 |
CMM-10 | 10 | 51 | 16 | 3 |
CMM-15 | 15 | 54 | 18 | 4 |
CMM-20 | 20 | 57 | 19 | 4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CMM-4 |
CMM-5 |
CMM-6 |
CMM-8 |
CMM-10 |
CMM-15 |
CMM-20 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente