(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cáncamos de elevación - acero/acero inoxidable, CHIC, SCHI

Cáncamos de elevación - acero/acero inoxidable, CHIC, SCHI
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Cáncamos de elevación
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Forma: Cáncamos de elevación

  • Componentes inCAD
Cáncamo de elevación: imagen relacionada
· Materiales
CHIC
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromado trivalente
[A] Accesorios: Tuerca 1 pieza
SCHI
[M] Material: acero inoxidable 304 (pulido electrolítico)
[A] Accesorios: tuerca 1 pieza (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte
CHIC12
Número de parteMxPabCDHegRdaTuercasTipo A
N/1P {kgf/1P}
Tipo B
N/2P {kgf/2P}
TipoMBT
CHIC
SCHI
6 6x1.024.914.5 5.213291534.517.7105392 {80}392 {80}
8 8x1.2532.620 6.31633.3153619.2136.5785 {80}785 {80}
1010x1.54125 82041.51847.71.211.21781471{150}1471{150}
1212x1.7550301025512259.41.414.219102157{220}2157{220}
1616x2.0603512.53060275131.618.224134413{450}4413{450}
2020x2.5724016357130616.4222.430166178{630}6178{630}
2424x3.09050 20459038819.62.526.436199316{150}9316{150}

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHIC8
CHIC10
CHIC12
CHIC16
CHIC20
SCHI8
SCHI10
SCHI12
SCHI16
SCHI20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero] Acero al carbón 1018[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101018[Acero] Acero al carbón 1018[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101222[Acero] Acero al carbón 1018[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101627[Acero] Acero al carbón 1018[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102030[Acero] Acero al carbón 1018[Cromado trivalente] Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101222[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101627[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

Cáncamo de elevación: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de hilo Métrico grueso Unidad de Venta Vendido individualmente (Min. 1 pieza) Aplicación Estándar