(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cubre agujeros avellanados para evitar obstrucciones con polvo. Excelente resistencia a la hidrólisis
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
BTCSW8 MTCSW6 |
M | D 2 Tolerancia | R |
M3 | +0.3 +0.1 | 0.2 |
M4, 5 | +0.4 +0.2 | |
M6~12 | +0.5 +0.3 | 0.5 |
Número de parte | Tornillo aplicable | D | D1 | D2 | d | h | h1 | t | |
Tipo | No. | ||||||||
MTCSW MTCSB MTCSC | 3 | M3 | 9 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 |
4 | M4 | 10 | 8 | 3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.7 | |
5 | M5 | 12 | 9.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0.2 | 2.2 | |
6 | M6 | 14 | 11 | 5 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | |
8 | M8 | 17 | 13.5 | 6 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | |
10 | M10 | 21 | 16 | 8 | 6.5 | 2 | 0.4 | 4 | |
12 | M12 | 23 | 17 | 10 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MTCSB3 |
MTCSB4 |
MTCSB5 |
MTCSB6 |
MTCSB8 |
MTCSB10 |
MTCSB12 |
MTCSC3 |
MTCSC4 |
MTCSC5 |
MTCSC6 |
MTCSC8 |
MTCSC10 |
MTCSC12 |
MTCSW3 |
MTCSW4 |
MTCSW5 |
MTCSW6 |
MTCSW8 |
MTCSW10 |
MTCSW12 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente