(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M4 - M10, grueso, longitud configurable, parcialmente roscado

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - M4 - M10, grueso, longitud configurable, parcialmente roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 12.9
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-70

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - Longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaClase de fuerza
FBABAleación de acero 4137(Óxido negro)38~43HRC12.9
FBAMNiquelado electrolítico
FBASAcero inoxidable 304 --A2-70

Especificaciones

Número de parte-L-
FBAS6-100-22
Número de parteL
Incremento de 1 mm

Incremento de 1 mm
TipoM (grueso)
FBAB
FBAM
FBAS
430~10010~40
[ ! ]ℓ≤L
530~100
635~150
840~150
10 45~210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FBAB4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAB5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAB6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAB8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAB10-[45-210/1]-[10-40/1]
FBAM4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAM5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAM6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAM8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAS4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAS5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAS6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAS8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAS10-[45-210/1]-[10-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10430 ~ 100[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10530 ~ 100[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10635 ~ 150[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10840 ~ 150[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

101045 ~ 210[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10430 ~ 100[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10530 ~ 100[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10635 ~ 150[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10840 ~ 150[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos12.9-10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10430 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10530 ~ 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10635 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10840 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7010 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

101045 ~ 210[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-7010 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza) Aplicación Estándar