(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Unidad de venta: caja, paquete
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 10.9
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
PACK-SCBE6-10 CBM8-20 |
Número de parte | ℓ | PACK-SCBE piezas por paquete. | |
Tipo | M-L | ||
PACK-SCBE | 2-5 | Pernos - completamentes roscados | PACK-SCBE 50 piezas / paquete |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
PACK-SCBE | 2.6-5 | Pernos - completamentes roscados | |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
PACK-SCBE | 3-5 | Pernos - completamentes roscados | |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | 18 | ||
30 | |||
35 | |||
PACK-SCBE | 4-6 | Pernos - completamentes roscados | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | 20 | ||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
PACK-SCBE | 5-8 | Pernos - completamentes roscados | |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | 22 | ||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
Número de parte | ℓ | PACK-SCBE piezas por paquete. | |
Tipo | M-L | ||
PACK-SCBE | 6-8 | Pernos - completamentes roscados | PACK-SCBE 50 piezas / paquete |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | 24 | ||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
60 | |||
PACK-SCBE | 8-12 | Pernos - completamentes roscados | |
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | 28 | ||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
PACK-SCBE | 10-15 | Pernos - completamentes roscados | PACK-SCBE 20 piezas / paquete |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | 32 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
PACK-SCBE | 12-15 | Pernos - completamentes roscados | |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
*50 | |||
55 | 36 | ||
60 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar | Material | Acero de aleación 4137 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Cromado trivalente | Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja, paquete |
Aplicación | Estándar | Clase de resistencia (acero) | 10.9 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente