(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cinta de cuña, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | W | Longitud | [ M ] Material [ H ] Dureza | ||
FGSM | 12.7 | 1 m | T = 0.005, 0.015 -> T = 0.01, 0.02 a 0.5 -> | [M] Acero inoxidable 304H [H] 370 a 420HV [ M ]SK [ H ]480~600HV | |
FGSMW | 45.0 | ||||
FGSML | 12.7 | 5 m | |||
SFGSM | 12.7 | 1 m | [ M ] acero inoxidable 304H | [ H ]370~420HV | |
SFGSMW | 45.0 | ||||
SFGSML | 12.7 | 5 m | |||
DFGSMW | 45.0 | 1 m | [ M ] Latón C28000 o C2680P | [ H ]- |
Número de parte |
FGSM0.01 |
Número de parte | Tolerancia T | |
Tipo | T | |
FGSM SFGSM (W = 12,7 mm) FGSMW SFGSMW DFGSMW (W = 45.0 mm) | 0.005 | ±0.0005 |
0.01 | ±0.003 | |
0.015 | ||
0.02 | ||
0.03 | ±0.005 | |
0.04 | ||
0.05 | ||
0.06 | ||
0.07 | ||
0.08 | ||
0.09 | ||
0.1 | ||
0.15 | ||
0.2 | ±0.015 | |
0.25 | ||
0.3 | ||
0.35 | ||
0.4 | ||
0.45 | ||
0.5 |
Número de parte | Tolerancia T | |
Tipo | T | |
FGSML SFGSML (W = 12,7 mm) | 0.005 | ±0.0005 |
0.01 | ±0.003 | |
0.015 | ||
0.02 | ||
0.03 | ±0.005 | |
0.04 | ||
0.05 | ||
0.06 | ||
0.07 | ||
0.08 | ||
0.09 | ||
0.1 | ||
0.15 | ||
0.2 | ±0.015 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente